안전한 직렬 연결

진단 기능을 갖춘 안전한 비용 절감형 직렬 연결 회로

Flexi Loop로 안전 센서를 최대 32개까지 안전하게 직렬 연결할 수 있으며, 최고의 성능 수준 e가 유지됩니다. 그러면서 안전 스위치와 안전 센서를 제조사와 무관하게 OSSD 출력부와 결합해 사용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 각 센서 또는 스위치에 대한 자세한 진단 정보도 제공됩니다.

1 검색 결과:

진단 기능을 갖춘 안전한 비용 절감형 직렬 연결 회로
  • 성능 수준 PL e를 유지하면서 세그먼트당 최대 100m에 이르는 센서 32개의 안전한 직렬 연결 가능
  • 모든 제조사의 센서와 호환
  • 자세한 진단 정보
  • 통합형 표준 입출력부
  • 센서 전압 공급 장치 포함
  • M12 커넥터 포함 비차폐 표준 케이블
  • 보호 등급 IP65 및 IP67
  • 필드 진단 및 커미셔닝을 위한 지능형 부속품