Safe Motion
Standstill Monitor

추가 센서 없이 작동 정지 상태 감시

혜택

  • 별도의 배선 부담이 없기 때문에 신속한 마운팅과 설치 가능
  • 스크루드라이버로 간단하게 이루어지는 커미셔닝
  • 추가로 센서 마운팅이 필요하지 않아 손쉽게 추가 장착 가능

개요

추가 센서 없이 작동 정지 상태 감시

Standstill Monitor MOC3ZA는 기계 구동장치의 작동 정지 상태를 감시하는 장치이며 위험 유발 움직임으로부터 기계를 보호합니다. 이 장치는 잔류 전압을 측정하기 때문에 작동 정지 상태 감시에 별도의 센서가 필요하지 않습니다. 그래서 이 장치는 3상, 1상 및 직류 모터에 적합합니다. 작업 환경에 가장 잘 통합할 수 있도록 공급 전압에 따라 3개 버전의 Standstill Monitor MOC3ZA이 있습니다.

이 장치는 순방향 안전 접점을 통해서 SICK의 모든 안전 제어 솔루션에 연결할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 잔류 전압 측정으로 작동 정지 상태 감시
  • 순방향 안전 접점으로 사용되는 상시 열림형 접점 3개, 상시 닫힘형 접점 1개
  • 애플리케이션 진단 출력부 2개(반도체)
  • 애플리케이션 진단 출력부 1개(상시 열림형 접점)
  • PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508), SILCL3(EN 62061)
  • 모터 연결 전압 최대 690V
  • 조정 가능한 전압 임계치 및 작동 정지 시간

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    어플리케이션모션 컨트롤
    안전 수준PL e, SIL3, SILCL3
    구성 방식회전식 스위치로 구성
    구동 안전성 기능정지 상태
    엔코더 인터페이스모터 전압 측정
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드