Safe Motion
Speed Monitor

정비 모드에서 최적의 안전 확보

혜택

  • 스크루드라이버만 있으면 해결되는 커미셔닝: 설치 시간 단축
  • Flexi Soft Designer 및 Flexi Classic Configurator에서 툴 지원
  • 추가로 HTL 엔코더 평가
  • 다수 축의 캐스케이딩 가능

개요

정비 모드에서 최적의 안전 확보

Speed Monitor는 속도를 확실하게 감시해서 위험을 유발하는 동작으로부터 보호하는 작동 정지 상태 및 회전수 감시 장치입니다. 이 장치는 구동 안전성 기능인 SLS(Safety Limited Speed: 안전하게 제한된 회전수) 및 SSM(Safe Speed Monitor: 안전한 속도 모니터링)을 포괄합니다. 이 장치는 추가로 모니터링 기능의 서로 다른 작동 모드를 제공합니다. 하나는 2개의 독립적인 근접 신호로 작동하는 모드이며, 다른 하나는 1개의 근접 신호와 또다른 1개 신호로 작동하는 모드입니다. 그 밖에도 Speed Monitor는 모든 SICK 안전 제어기에 연결할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 작동 정지 상태 및 회전수 감시
  • 4개의 안전한 반도체 출력부
  • PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508), SILCL3(EN 62061)
  • 최대 입력 주파수 2kHz
  • 버전에 따라 조절 가능한 회전수 한계치/감시 주파수: 0.1에서 9.9Hz까지 또는 0.5에서 99Hz까지
  • 오류 및 상태 표시용 애플리케이션 진단 출력부 2개
  • 진단용 LED

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    어플리케이션모션 컨트롤
    안전 수준PL e, SIL3, SILCL3
    구성 방식회전식 스위치로 구성
    구동 안전성 기능

    정지 상태

    안전 제한 속도(SLS)

    안전 속도 모니터(SSM)

    엔코더 인터페이스

    Proxy

    A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V 또는 24V

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드