Safe Motion
Flexi Soft Drive Monitor

이동식 및 고정식 애플리케이션에서 안전한 움직임 감시

혜택

  • IEC 61800-5-2에 따른 구동 안전성 기능으로 혁신적인 안전 컨셉 구현
  • 수많은 엔코더와 안전 레이저 스캐너의 최적 조합으로 유연성 극대화
  • 안전 레이저 스캐너에서 방향 및 속도에 따른 보호 필드 전환으로 작동 범위를 효율적으로 활용
  • 매우 다양한 SICK 안전 엔코더를 간단하게 통합 가능
  • 엔지니어링 시간 절약, 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer 또는 Safety Designer를 통한 문서화 및 진단
  • 사전 정의된, 수정 가능하고 자유롭게 구성 가능한 기능 모듈과 애플리케이션 덕분에 빠른 논리 생성

개요

이동식 및 고정식 애플리케이션에서 안전한 움직임 감시

Flexi Soft Drive Monitor는 기계 부품의 움직임, 속도, 방향, 위치를 감시합니다. 고성능 논리 기능이 탑재된 이 장치는 물류 분야에서 까다롭기 그지없는 이동식 안전 애플리케이션을 효율적으로 해결합니다. 고정식 애플리케이션에서 Flexi Soft Drive Monitor는 설정 작업 시, 작업물 또는 공구 교체 시 안전한 속도 감시로 생산성을 높입니다. 인증을 받은 구동 안전 기능이 장치에 탑재되어 대개 기계를 완전히 멈출 필요가 없습니다. 기계를 계획할 때는 안전 제어기 Flexi Soft의 직관적인 구성 소프트웨어를 사용합니다. 이로써 혁신적인 기계 컨셉과 지속적인 생산 과정을 구현할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 안전한 구동 감시를 위한 Safe Motion 모니터링 모듈
  • SS1, SS2 또는 SLS 같은 구동 안전 기능
  • 안전 제한 위치(SLP) 및 Safe Cam(SCA)이 포함된 이형
  • 엔코더 인터페이스: HTL, TTL, Sin/Cos 인터페이스, SSI, HIPERFACE®
  • 인증을 받은 기능 블록이 포함된 구성 소프트웨어

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    어플리케이션모듈식 안전 제어기
    구성 방식소프트웨어로 구성
    구동 안전성 기능

    안전 정지 1(SS1)

    안전 정지 2(SS1)

    안전 작동 중지(SOS)

    안전 속도 모니터(SSM)

    안전 제한 속도(SLS)

    안전 방향(SDI)

    안전 브레이크 제어(SBC)

    안전한 캠(SCA)

    안전 제한 위치(SLP)

    엔코더 인터페이스

    A/B 인크리멘털 엔코더, TTL

    A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V 또는 24V

    A/B 인크리멘털 엔코더, RS-422

    Sin/Cos 엔코더

    SSI 엔코더(Master / Listener)

    HIPERFACE®

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드