Safe Motion

중단 없는 공정을 위한 안전한 움직임 감시
Safe Motion은 기계 움직임의 지속적이고 안전한 감시를 뜻합니다. 인증을 받은 다수의 구동 안전 기능이 사람과 기계 간 협력과 생산성을 극대화합니다. Safe Motion은 이동식 기계뿐 아니라 고정식 기계에서도 방향, 속도, 위치를 확실하게 감시하여 중단 없는 공정을 실현합니다.
필터링 기준:
10 검색 결과:
안전하고 간편하고 유연합니다. 작동 안전을 위한 엔코더
- 기능 안전 기술을 위한 엔코더: SIL2(IEC 61508), SILCL2(EN 62061), PL d(EN ISO 13849)
- 전기 인터페이스: 4.5V ... 32V, Sin/Cos 1VSS, 1,024주기
- 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 또는 관통형 중공축(페더 키를 이용한 마운팅 옵션)
- 범용 케이블 접속구, M23 또는 M12 수 커넥터, 축 방향 또는 방사상
- 보호 등급: IP65
- 작동 온도 범위: –30°C ... +95°C(모델에 따라 다름)
안전하고 간편하고 유연함 확실한 포지셔닝을 위한 엔코더
- SIL3(IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e(EN ISO 13849) 수준까지 인증을 받음
- SSI 및 Sin/Cos 인터페이스가 있는 단일 회전 및 다중 회전 엔코더
- 프로그래밍이 가능하고 오류 메모리가 통합되어 있음
- 중실축 또는 중공축 엔코더, 페더 키를 이용한 마운팅
- 케이블 연결부, M23 또는 M12 수 커넥터
- 동작 온도 범위: –30°C ... +95°C
이동식 및 고정식 애플리케이션에서 안전한 움직임 감시
- 안전한 구동 감시를 위한 Safe Motion 모니터링 모듈
- SS1, SS2 또는 SLS 같은 구동 안전 기능
- 안전 제한 위치(SLP) 및 Safe Cam(SCA)이 포함된 이형
- 엔코더 인터페이스: HTL, TTL, Sin/Cos 인터페이스, SSI, HIPERFACE®
- 인증을 받은 기능 블록이 포함된 구성 소프트웨어
추가 센서 없이 작동 정지 상태 감시
- 잔류 전압 측정으로 작동 정지 상태 감시
- 순방향 안전 접점으로 사용되는 상시 열림형 접점 3개, 상시 닫힘형 접점 1개
- 애플리케이션 진단 출력부 2개(반도체)
- 애플리케이션 진단 출력부 1개(상시 열림형 접점)
- PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508), SILCL3(EN 62061)
- 모터 연결 전압 최대 690V
- 조정 가능한 전압 임계치 및 작동 정지 시간
정비 모드에서 최적의 안전 확보
- 작동 정지 상태 및 회전수 감시
- 4개의 안전한 반도체 출력부
- PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508), SILCL3(EN 62061)
- 최대 입력 주파수 2kHz
- 버전에 따라 조절 가능한 회전수 한계치/감시 주파수: 0.1에서 9.9Hz까지 또는 0.5에서 99Hz까지
- 오류 및 상태 표시용 애플리케이션 진단 출력부 2개
- 진단용 LED
최고로 정확한 위치 및 속도 측정
- 기준 이동 없이 비접촉식으로 이루어지는 절대 위치 및 속도 파악
- HIPERFACE® 인터페이스 또는 SSI 인터페이스 장착
- 최대 4m에 이르는 측정 길이
- 최대 10m/s에 이르는 높은 이송 속도에 적합함
- 자기 테이프에 오염이나 응결 현상이 있어도 확실한 측정이 가능함
- 작고 콤팩트한 읽기 헤드
- SIL2 및 PL d에 따라 인증됨 (HIPERFACE® 인터페이스)
고분해능 모터 피드백 시스템
- 고급 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
- 회전당 Sin/Cos 주기 1,024회
- 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 32,768스텝 분해능 및 4,096회전
- HIPERFACE® 인터페이스: 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
- 다양한 고정자 커플링이 제공되는 삽입축 또는 원뿔형 축
- 장착형, 부착형 또는 독립형 버전
- SIL2/PL d 인증(SRS50S/SRM50S...만 해당)
- RoHs에 부합
선형 모터를 위한 고속 측정
- 완벽하며 마모가 발생하지 않는, 선형 모터용 비접촉식 길이 측정 시스템
- 측정 길이 1m까지
- 10m/s에 달하는 높은 이송 속도에 적합함
- 자기 테이프에 오염이나 결로가 있어도 위치를 확실하게 결정
- 전자 라벨 및 위치값 프로그래밍
- 기준 가동이 필요 없는 절대 위치 결정
- HIPERFACE® 인터페이스
- SIL2 및 PL d에 따라 인증됨
중공축 버전 고분해능 모터 피드백 시스템
- 세계 최고 구동 시스템과 호환되는 단일 회전 및 다중 회전 버전의 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
- 회전당 Sin/Cos 주기 1,024회
- 절대 위치의 해상도는 회전당 32,768스텝이고, 다중 회전 시스템의 경우 회전은 4,096회
- 블라인드 중공축 및 관통형 중공축 직경이 다양하고(8~15mm) 그에 맞게 다양한 고정자 커플링과 함께 제공되므로 기계적 유연성이 보장됨
- 보호 등급 IP65
- SIL2/PL d 인증(SFS60S/SFM60S...에 대해서만 해당)