움직임 감시를 위한 안전 시스템
Safe Linear Positioning

긴 구간에서의 위치 감시가 확실하고 수월해짐

혜택

  • 시간 및 비용 절감: TÜV의 인증을 받은 안전 시스템을 통해 별도의 안전 고려사항이 필요하지 않음
  • 카메라 기반 시스템을 사용함으로써 정비 부담이 적고 교정이 지속적임
  • 투자 안정성: 유연한 확장 및 사용 가능성
  • 안전 시스템을 간편하게 통합할 수 있어 기존의 자동화된 이송 시스템을 빠르고 쉽게 추가 장착할 수 있음
  • 모듈식의 고성능 안전 제어기와 검증된 선형 측정 센서를 결합하여 최대의 가용성과 신뢰성 제공
  • 플러그 앤 플레이 설치 및 직관적인 커미셔닝

개요

긴 구간에서의 위치 감시가 확실하고 수월해짐

Safe Linear Positioning은 기계의 선형 포지셔닝을 확실히 파악해야 하는 서로 다른 어플리케이션에 적합합니다. 모듈식의 고성능 안전 제어기 및 사전 개발된 안전 논리와 검증된 선형 측정 센서와의 지능적 결합을 통해 최대의 가용성과 신뢰성이 보장됩니다. 확실한 위치 감시 및 구동 안전 기능과 같은 기능(안전 제한 속도(SLS), 안전 제한 위치(SLP), SCA, 안전 정지 1(SS1), 안전 정지 2(SS2) 등)은 이미 구현되어 있으며 TÜV의 인증을 받았습니다. 적은 수의 매개변수를 구성하기 때문에, 어플리케이션의 커미셔닝이 빠르고 간편합니다. 제어 시스템에 센서를 통합하는 소모적인 작업을 진행하지 않아도 됩니다. 그 밖에도 시스템을 언제든지 확장할 수 있으며, 이로써 투자 안전성이 보장됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • SILCL3(EN 62061), PL e(EN ISO 13849-1) 수준까지 인증을 받음
  • 카메라 기반의 절대적 포지셔닝 덕분에 슬립이 없음
  • 구동 안전 기능(안전 제한 속도(SLS), 안전 제한 위치(SLP), SCA, 안전 정지 1(SS1), 안전 정지 2(SS2))
  • 위치 해상도: 0.01mm 또는 0.1mm
  • 보조 센서 및 신호 불필요
  • 확장 가능한 시스템

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 과제확실한 위치 감시
    투입 분야

    스킬렛

    보관/회수 시스템

    움직임 감시

    크레인

    안전 수준PL e, SILCL3
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드