움직임 감시를 위한 안전 시스템
Safe Interlocking

작동 정지 상태를 감시하여 안전 로킹이 가능하므로 최대 생산성 확보 가능

혜택

  • 하나의 솔루션으로 공정 및 대인 보호가 가능하므로 최대 생산성 보장
  • 기존 설비 내 간편 통합
  • 확장이 용이한 솔루션(가령 안전문이 여러 개인 경우)
  • 신뢰도가 높은 SICK 안전 구성품
  • 기계 속도를 확실하게 감시하는 데 따른 조업 중단 시간 감소
  • 안전 엔코더를 통한 작동 정지 상태 감시는 모든 일반적인 표준 요건을 충족함
  • 회전 속도를 확실하게 감지하므로 정비 작업에도 사용 가능
  • 안전 작동 중지(SOS) 기능으로 속도와 작동 정지 상태를 확실하게 감시하므로 공정 보호 최적화가 가능함

개요

작동 정지 상태를 감시하여 안전 로킹이 가능하므로 최대 생산성 확보 가능

Safe Interlocking은 작동 정지 상태 감시 기능이 있는 안전 로킹 솔루션이며, 공정 및 대인 보호 요건이 높은 애플리케이션용으로 고안되었습니다. 작동 정지 상태를 확실하게 감시하므로 설비 가동이 정지되었을 때 비로소 로킹 시스템이 해제됩니다. 안전 작동 중지(SOS: Safe Operating Stop) 기능 덕분에 이때 구동장치를 무전압 상태로 스위칭할 필요가 없습니다. Safe Interlocking은 귀중한 바닥 면적을 아껴주며 최대 생산성을 보장합니다. 불필요한 조업 중단 시간이 없으면서 동시에 설비 동작이 안전하고 경제적이며 표준에 맞게 되기 때문입니다. “확실한 기계 속도 감시” 기능은 정비 작동에 활용할 수 있습니다. 검증된 SICK 안전 구성품으로 가용성을 제고하고 결과 비용 발생을 피할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 프로세스가 최적화된 안전문 감시
  • 확실한 기계 속도 감시
  • 기능 블록으로 간단하게 구성 가능
  • 일체형 패키지로나 개별 옵션 구성품과 함께 구입 가능
  • 통용되는 모든 필드 버스에 통합 가능(옵션)
  • 안전 작동 중지(SOS)를 통해 도어를 열 때 감시하기

 

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 과제접근 안전성 확보
    투입 분야움직임 감시
    안전 수준PL d
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드