혜택

로봇을 위한 안전 시스템 – 간편하고 효율적인 안전 확보
안전 시스템 Safe Robotics Area Protection을 사용하여 자유롭게 접근 가능한 로봇을 안전하고 생산적으로 만드십시오. 시스템 이형 sBot Speed 및 sBot Speed CIP를 사용하면 사람이 접근하는 즉시 로봇이 동적으로 속도를 줄이며 안전하게 정지하기까지 합니다. 이로써 불필요한 기계 정지를 방지할 수 있습니다. 반면 시스템 이형 sBot Stop은 사람이 위험 구역에 진입하는 즉시 바로 안전 정지를 실행시킵니다. 공정이 원활하게 계속 돌아가도록 모든 시스템 이형은 자동 재시작 기능을 갖췄습니다.

속도 감소로 다운타임을 줄이십시오. Yaskawa 및 Universal Robots의 로봇을 위한 특수 이형 제공.

EtherNet/IP™ CIP Safety™로 FANUC 또는 KUKA 로봇을 빠르고 안전하게 통합하십시오. 후방 접근이 가능한 로봇 애플리케이션에 특히 적합함.

즉각적인 자동 재시작을 위한 간편한 솔루션으로 이득을 보십시오.

자재 흐름을 위한 안전 시스템 – 효율적인 공정을 위한 지능적 솔루션
자동화된 자재 흐름을 위한 TÜV 인증 안전 시스템으로 자재 인도 스테이션의 접근로를 보호하십시오. 이 시스템은 하드웨어와 소프트웨어 그리고 설치, 커미셔닝, 정비를 위한 통합 도우미로 구성됩니다. 이로써 복잡한 애플리케이션에서도 생산적인 인간/자재 구별이 가능합니다.

설비의 자재 흐름을 빈틈없이 보호하십시오. Safe Portal은 보호 필드가 수직으로 정렬된 안전 레이저 스캐너를 사용합니다.

지능적 센서 솔루션으로 시간과 비용을 절약하십시오. Safeguard Detector는 포장기의 자재 공급부에서 안전을 확보합니다.

유연성을 유지하는 동시에 공간을 절약하십시오. Safe Entry Exit는 뮤팅 센서를 포기함으로써 생산성을 높입니다.

AGV 및 AMR을 위한 안전 시스템 – 공정 속도를 높이십시오.
충돌 및 다운타임 방지로 생산성이 높아집니다. 이 간단한 원리는 실내 및 실외 영역의 모든 이동식 플랫폼에 적용됩니다. 신뢰할 수 있는 센서와 지능적인 소프트웨어를 탑재한 안전 시스템을 물류 공정에 사용하십시오. 이때 차량이 상황에 따라, 즉 커브 구간에서, 장애물 우회 시 또는 눈, 비가 올 때 주행 속도를 조정하는 것이 중요합니다.

실외 자동화를 위한 안전 시스템 – 한계를 극복한다.
안전한 실외 자동화로 공정 최적화와 공간 활용을 위한 새로운 가능성을 여십시오. 고내성 하드웨어와 지능적인 소프트웨어로 열악한 기상 조건에서 다운타임을 방지하십시오. 안전 시스템 AGV Dynamic Weather Assist는 실외 영역에서 날씨에 따른 속도 조정으로 차량의 생산성을 높입니다.