- 시작 페이지
- 제품 포트폴리오
- 안전 시스템
- AGV 및 AMR을 위한 안전 시스템
- Safe EFI-pro System
- FX3-MOC100000
- 시작 페이지
- 제품 포트폴리오
- 안전 시스템
- AGV 및 AMR을 위한 안전 시스템
- Safe EFI-pro System
- FX3-MOC100000
AGV 및 AMR을 위한 안전 시스템
Safe EFI-pro System / Flexi Soft Drive Monitor / Flexi Soft / 모션 컨트롤 모듈
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
어플리케이션
-
동영상
-
Apps
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
- 특징
모듈 모션 컨트롤 모듈 구성 방식 소프트웨어로 구성 (Flexi Soft Designer)
Safe EFI-pro System: Safety Designer
- 안전 기술적 특징 - 두 개의 엔코더(Sin/Cos, TTL, HTL 24V, HTL 12V, RS-422, SSI 엔코더 중에서 두 개의 임의 결합)가 있는 축용
안전 무결성 수준 SIL3 (IEC 61508) 범주 범주 4 (EN ISO 13849) 성능 수준 PL e (EN ISO 13849) PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률) 5.0 * 10-9 오류 인식이 가능한 최소 움직임 ≥ 위치 교차 비교 같은 교차 비교용으로 사용되는 기능 블록에 적용된 허용 한계, 24시간 내 최소 1개 TM (사용 시간) 20 연도 (EN ISO 13849)
- 안전 기술적 특징 - Sin/Cos 엔코더 한 개가 있고 Sin/Cos 아날로그 전압 감시 기능이 활성화된 축용
안전 무결성 수준 SIL2 (IEC 61508)
SILCL2 (EN 62061)
범주 범주 3 (EN ISO 13849) 성능 수준 PL d (EN ISO 13849) PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률) 6.0 * 10-9 오류 인식이 가능한 최소 움직임 ≥ 1 Sin/Cos 주기, 24시간 내 최소 1개 TM (사용 시간) 20 연도 (EN ISO 13849)
- 기능
구동 안전성 기능 안전 정지 1(SS1)
안전 정지 2(SS1)
안전 작동 중지(SOS)
안전 속도 모니터(SSM)
안전 제한 속도(SLS)
안전 방향(SDI)
안전 브레이크 제어(SBC)
안전한 캠(SCA)
안전 제한 위치(SLP)
- 인터페이스
엔코더 인터페이스 A/B 인크리멘털 엔코더, TTL
A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V 또는 24V
A/B 인크리멘털 엔코더, RS-422
Sin/Cos 엔코더
SSI 엔코더(Master / Listener)
HIPERFACE®
연결 방식 마이크로 D-Sub 15핀 수 커넥터 데이터 인터페이스 인터넷 버스(FLEXBUS+)
- 전기 데이터
보호 등급 III (EN 61140) 전원 공급 장치 FLEXBUS+로 공급 내부 소비 전력 ≤ 2.5 W 1) A/B 인크리멘털 엔코더, TTL, 출력부 2개 차동 입력 전압 HIGH 5 V (2 V ... 5.3 V) 2) 차동 입력 전압 LOW 0 V (–0.3 V ... 0.8 V) 2) 입력 전압 –5 V ... 10 V 3) 입력 주파수 ≤ 300 kHz 입력 저항 ≥ 35 kΩ A/B 인크리멘털 엔코더, TTL, 출력부 2쌍 차동 입력 전압 HIGH 5 V (1.2 V ... 5.6 V) 2) 차동 입력 전압 LOW –5 V (–5.6 V ... –1.2 V) 2) 입력 전압 –5 V ... 10 V 3) 입력 주파수 ≤ 300 kHz 입력 저항 ≥ 35 kΩ A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V, 출력 2개 차동 입력 전압 HIGH 12 V (6.5 V ... 15 V) 2) 차동 입력 전압 LOW 0 V (–1 V ... 2.5 V) 2) 입력 전압 –5 V ... 20 V 3) 입력 주파수 ≤ 300 kHz 입력 저항 ≥ 35 kΩ A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V, 출력쌍 2개 차동 입력 전압 HIGH 12 V (4 V ... 15 V) 2) 차동 입력 전압 LOW –12 V (–15 V ... –4 V) 2) 입력 전압 –5 V ... 20 V 3) 입력 주파수 ≤ 300 kHz 입력 저항 ≥ 35 kΩ A/B 인크리멘털 엔코더, HTL, 24V, 출력부 2개 차동 입력 전압 HIGH 24 V (13 V ... 30 V) 2) 차동 입력 전압 LOW 0 V (–3 V ... 5 V) 2) 입력 전압 –10 V ... 40 V 3) 입력 주파수 ≤ 300 kHz 입력 저항 ≥ 35 kΩ A/B 인크리멘털 엔코더, HTL, 24V, 출력부 2쌍 차동 입력 전압 HIGH 24 V (8 V ... 30 V) 2) 차동 입력 전압 LOW –24 V (–30 V ... –8 V) 2) 입력 전압 –10 V ... 40 V 3) 입력 주파수 ≤ 300 kHz 입력 저항 ≥ 35 kΩ A/B 인크리멘털 엔코더, RS-422 차동 입력 전압 HIGH 0.2 V ... 5 V 2) 차동 입력 전압 LOW –5 V ... –0.2 V 2) 입력 전압 –7 V ... 7 V 3) 입력 주파수 ≤ 1,000 kHz 입력 저항 ≥ 35 kΩ 미분 저항 120 Ω (100 Ω ... 150 Ω) Sin/Cos 엔코더 차동 입력 전압 1 V (0.8 V ... 1.2 V) 4) 입력 전압 0 V ... 5 V 3) 입력 주파수 ≤ 120 kHz 입력 저항 1 kΩ (0.9 kΩ ... 1.1 kΩ) 전압 감시, 벡터 길이 감시 하한값 0.5 V 전압 감시, 벡터 길이 감시 상한값 1.5 V SSI 엔코더(Master / Listener) 미분 저항 120 Ω (100 Ω ... 150 Ω) 클럭 주파수 100 kHz ... 1,000 kHz 데이터 패키지 사이의 펄스 갭(Monoflop 시간) ≥ 100 µs 프레임별 위치 데이터 비트 16 ... 62 - 1) FLEXBUS+ 이용, 아날로그 입력부에는 전류 없음.
- 2) ENCx_y+와 ENCx_y– 사이 전압.
- 3) ENCx_y+와 ENCx_y– 사이 전압 및 ENCx_y와 ENC_0V 사이 전압.
- 4) ENCx_y+와 ENCx_y– 사이 피크 투 피크 전압.
- 기계 데이터
치수(가로 x 높이 x 세로) 22.5 mm x 96.5 mm x 126 mm 무게 120 g
- 주변 정보
보호 등급 IP20 (EN 60529) 작동 시 주변 온도 –25 °C ... +55 °C 보관 온도 –25 °C ... +70 °C 습도 ≤ 95 %, 불응축
- 분류
eCl@ss 5.0 27243001 eCl@ss 5.1.4 27243101 eCl@ss 6.0 27243101 eCl@ss 6.2 27243101 eCl@ss 7.0 27243101 eCl@ss 8.0 27243101 eCl@ss 8.1 27243101 eCl@ss 9.0 27243101 eCl@ss 10.0 27243101 eCl@ss 11.0 27243101 eCl@ss 12.0 27243101 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 32151705
-
-
-
-
-