성공적인 EFI 인터페이스의 지속적인 개발을 거쳐 탄생한 Safe EFI-pro 시스템은 자동 가이드 차량(AGV), 로봇 및 기타 까다로운 어플리케이션의 지능적인 안전 확보를 가능하게 합니다. 산업용 Ethernet을 기반으로 하는 네트워크 기술 EFI-pro는 모든 통신 분야에 걸쳐 안전 관련 데이터 및 그렇지 않은 데이터의 신속한 교환 및 전송을 가능하게 합니다. 이때 핵심이 되는 요소는 바로 EFI-pro-Gateway입니다. 이는 혁신적인 SICK 센서 솔루션과의 빠르고 안전한 네트워킹을 보장하며, EtherNet/IPTM CIP SafetyTM을 통해 로봇 컨트롤러를 안전 제어기 Flexi Soft에 직접 병합할 수 있도록 합니다. 이로써 Safe EFI-pro 시스템은 인더스트리 4.0을 실현하는데 있어 결정적인 역할을 담당합니다.
한눈에 보는 SICK
산업용 Ethernet을 기반으로 한 안전한 네트워크 기술
Safety Designer를 이용한 구성
최대 6개 안전 레이저 스캐너의 확실한 통합
Ethernet/IPTM CIP SafetyTM를 이용한 확실한 로봇 컨트롤러 통합
통합식의 확실한 움직임 감시
최대 48개 보호 필드 동시 감시
 
눈높이 협력
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요. 더 알아보기
Safe EFI-pro 시스템은 실제 사용을 통해 검증된 모듈식 안전 제어기 Flexi Soft를 안전 레이저 스캐너 microScan3 – EFI-pro와 결합합니다. EFI-pro 게이트웨이를 통한 안전한 장치 통신은 시스템 부품의 빠르고 간편한 네트워킹을 가능하게 합니다. 또한 EtherNet/IP™ CIP Safety™를 통해 다른 제조사의 액추에이터(예: 로봇 제어기)를 안전하게 연결할 수 있습니다.
뛰어난 안전 부품의 완벽한 결합
EFI-pro 게이트웨이가 탑재된 모듈식 안전 제어기 Flexi Soft는 시스템 부품의 지능형 네트워킹을 가능하게 합니다
혁신적인 스캔 기술 safeHDDM®이 적용된 안전 레이저 스캐너 microScan3는 모든 면에서 뛰어남을 자랑합니다
EtherNet/IP™ CIP Safety™를 통해 안전 시스템에 로봇 제어기 등을 안전하게 통합할 수 있습니다
EFI-pro를 통한 안전한 네트워킹은 안전 시스템 내에서 최적의 상호작용을 보장하고 이를 통해 까다로운 안전 어플리케이션에 혁신적인 센서 기능을 이용할 수 있도록 합니다.
확실한 생산성
주변을 적응식으로 확실하게 파악하기 위해 최대 6대의 안전 레이저 스캐너 microScan3를 네트워크로 연결할 수 있습니다. 각각의 장치는 동시 감시가 가능한 최대 8개의 보호 필드와 최대 128개의 감시 케이스를 제공합니다. 이로써 안전 제어기 Flexi Soft의 Safe Motion Control 기능과 함께 각 감시 영역에 맞춰 감시 케이스를 역동적으로 조정하고 협업 기계의 생산성을 극대화할 수 있습니다.
까다로운 안전 애플리케이션을 위한 더 많은 기능
예를 들어 AGV의 속도와 조향각에 따라 감시 케이스를 역동적으로 전환
동시 감시가 가능한 보호 필드 덕분에 로봇이 적응식으로 효율적으로 작업함
Safe EFI-pro System을 포함한 이동식 로봇의 투입
포괄적인 안전 감시와 함께 보다 높은 생산성을 제공하는 확장 기능을 사용하십시오.
시간과 비용을 절약해 주는 구성 및 커미셔닝
엔지니어링 툴 Safety Designer로 시스템 구성품의 커미셔닝을 간편하고 빠르게 진행할 수 있습니다. Drag-and-drop 기능 덕분에 안전 제어기와 안전 센서 사이의 네트워킹이 순식간에 이루어집니다. 표준화된 플러그 커넥터 형태의 스마트한 연결 시스템과 산업용 Ethernet(IEEE 802.3)이 배선 부담을 덜어 줍니다.
직관적인 엔지니어링 툴과 줄어든 배선 부담
라이선스가 없고 직관적인 엔지니어링 툴 Safety Designer로 시스템 구성품을 구성 및 진단
Safety Designer가 모든 장치를 자동으로 감지합니다. Drag-and-drop으로 간편한 네트워킹
표준화된 Ethernet 기술 덕분에 시스템 구성품을 빠르게 배선 가능
시스템 구성품을 구성할 때 직관적인 엔지니어링 툴 Safety Designer와 산업용 Ethernet(IEEE 802.3) 연결을 사용하므로 시간과 비용 면에서 효율적인 커미셔닝이 가능합니다.
최적화된 공정
포괄적인 진단 옵션 – 데이터를 클라우드까지
Safety Designer의 포괄적인 진단 옵션 덕분에 기계 정지 등을 빠르게 분석 가능
안전과 무관한 기타 게이트웨이를 통해 모든 범용 필드 버스 시스템에 통합
공정 및 진단 데이터를 클라우드까지 전송하므로 중앙에서 데이터를 분석하고 공정을 최적화할 수 있음
Safety Designer의 포괄적인 진단 옵션과 클라우드에서도 사용 가능한 데이터를 이용하여 공정을 최적화하십시오.