개요
높은 수준의 조작 방지 기능을 갖춘 RFID 감시 안전 잠금 장치
검증된 기술을 장점을 통합하는 안전 잠금 장치 TR110 Lock은 RFID 기술의 뛰어난 조작 방지 기능을 기반으로 액추에이터를 모니터링하면서 기계식 잠금 장치의 안정성과 신뢰성을 보장합니다. 셀프 모니터링 반도체 출력부(OSSD)는 PL e(EN ISO 13849)를 기반으로 도어 및 잠금 장치 모니터링 시 최고의 보안성을 보장합니다. 옵션으로 제공되는 비상 해제 기능을 사용하여 잠금 장치를 위험 구역으로부터 보호할 수 있습니다. 조명 기능이 있는 두 개의 버튼이 탑재된 이형은 안전 스위치에서 곧바로 제어 신호(예: 도어 잠금 해제 또는 초기화)가 작동할 수 있도록 합니다.
한눈에 보는 SICK
- 도어 및 잠금 장치 모니터링 PL e(EN ISO 13849)
- 잠금력: 최대 3,900N
- 코드화 단계가 높은 액추에이터(EN ISO 14119)
- 보호 등급: IP67, IP69K
- 개회로 또는 폐회로 방식의 이형
- 3개 작동 방향
- 옵션으로 제공되는 비상 해제 기능
- 조명 기능이 있는 두 개의 버튼이 탑재된 이형