안전 잠금 장치
TR10 Lock

높은 수준의 조작 방지 기능을 갖춘 RFID 감시 안전 잠금 장치

혜택

  • 코드화 단계가 높은 액추에이터는 추가 조치 없이 EN ISO 14119 기준의 무단 조작 방지 요건을 충족
  • 셀프 모니터링 반도체 출력부(OSSD)가 높은 안전성을 제공함
  • 안전한 직렬 연결로 설치 비용 절감
  • 강인한 IP 69K 하우징은 특히 오염이 심한 영역에서 사용하기에 적합
  • 액추에이터 조립이 유연한 슬림형 하우징 디자인으로 기계 통합이 간편함
  • 쌍안정 솔레노이드 코일은 극히 적은 양의 전류만 소비하며, 잠금 또는 잠금 해제 상태에서 발열이 없습니다.
  • LED 상태 표시부에서 신속한 진단 가능

개요

높은 수준의 조작 방지 기능을 갖춘 RFID 감시 안전 잠금 장치

안전 잠금 장치 TR10 Lock은 검증된 기술을 최선의 방식으로 통합하여, RFID 기술의 뛰어난 무단 조작 방지 기능으로 액추에이터를 감시하면서 기계식 잠금 장치의 강한 잠금력과 신뢰성을 보장합니다. 센서의 셀프 모니터링 반도체 출력부(OSSD)는 캐스케이딩이 가능하며, PL e(EN ISO 13849) 성능 수준으로 최고 수준의 도어와 잠금 모니터링을 보장합니다. 애플리케이션에서 유연성을 더 높일 수 있도록 두 가지 코드가 제공됩니다. 다중 코드 센서는 적합한 모든 액추에이터를 수용하며, 단일 코드 센서는 사전에 티칭된 액추에이터만 허용합니다. 쌍안정 솔레노이드 코일은 극히 적은 양의 전류만 소비하며, 잠금 또는 잠금 해제 상태에서 발열이 없습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 도어 및 잠금 장치 감시를 위한 PL e(EN ISO 13849)
  • 잠금력 1,690N
  • 코드화 단계가 높거나 낮은 RFID 액추에이터(EN ISO 14119)
  • 보호 등급 IP 67, IP 69K
  • 개회로 또는 폐회로 방식의 이형
  • 안전한 안전 출력부(OSSD) 직렬 연결
  • 4개 작동 방향
  • Flexi-Loop-ready

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    유형유형 4, RFID (EN ISO 14119)
    액추에이터의 코드화 단계

    낮은 코드화 단계 (EN ISO 14119)

    높은 코드화 단계 (EN ISO 14119)

    출력부 유형셀프 모니터링 반도체 출력부(OSSD)
    잠금 원리폐회로 원리 / 개회로 원리
    잠금 모니터링
    도어 모니터링
    잠금력 FZh1,300 N (EN ISO 14119)
    탈출구 해제
    연결 방식

    M12 수 커넥터 포함 케이블, 8핀

    케이블

    LED
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드