개요
자기 잠금 장치가 있는 공정 보호용 RFID 안전 스위치
자기 잠금 장치가 있는 안전 스위치 MLP1은 안전 기능 외에 공정 보호도 필요한 애플리케이션을 위한 효율적인 솔루션입니다. 이 RFID 안전 스위치는 자체 반도체 출력부를 스스로 모니터링함으로써 문 감시에서 높은 안전성을 제공합니다. 뿐만 아니라 강한 전자석 덕분에 보호문이 닫힌 상태를 유지하고 생산 공정이 중단되지 않습니다. 이 두 개의 무마모성 기술의 결합으로 도어 오프셋에 대한 허용오차가 크므로 기계 가용성이 제고됩니다. MLP1은 마운팅 컨셉이 혁신적이고 액추에이터가 납작하여 기계 디자인에 간편하게 통합할 수 있습니다.
한눈에 보는 SICK
- 코드화 단계가 높거나 낮은 액추에이터
- 자기 잠금력: 500N, 지지력: 25N
- PL e, 카테고리 4(EN ISO 13849), 도어 감시용 SIL 3(EN 61508)
- 오프셋 공차 ± 5mm
- 보호 등급: IP67
- 표준화된 마운팅 또는 통합 마운팅
- 캐스케이딩을 용이하게 해주는 M12 플러그 커넥터 2개 장착 버전