안전 잠금 장치
i110 Lock

문 감시 기능이 있는 고내성 전기 기계 안전 잠금 장치

혜택

  • 추가 조립판 없이 안전문 틀의 알루미늄 프로파일에 간단하게 바로 마운팅 가능
  • 케이블 글랜드 3개로 유연해진 전기 연결 방식
  • 도어 감시용 추가 접점으로 개선된 진단 기능
  • 실용적 조정: 액추에이터 선택 범위가 넓어 어떤 도어에도 맞출 수 있음
  • 스위칭 엘리먼트가 다양하여 전기 설치 과정에 맞춤형 솔루션이 가능합니다.
  • 금속 소재 고내성 작동 헤드 덕분에 보호 장치에 기계적 편차가 있어도 확실한 스위치 기능 가능
  • Flexi Loop로 진단 기능이 있는 직렬 연결이 가능하여 배선 부담 감소

개요

문 감시 기능이 있는 고내성 전기 기계 안전 잠금 장치

i110 Lock 안전 잠금 장치는 위험 구역에 안전하게 출입할 수 있을 때까지 보호 장치를 확실하게 잠가 두는 역할을 합니다. 이 장치는 가느다란 디자인의 플라스틱 하우징과 금속 소재 고내성 작동 헤드로 구성되어 있습니다. 그래서 안전 잠금 장치 i110 Lock은 동일 제품군 내 최고의 잠금 힘을 자랑합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 가느다란 플라스틱 하우징
  • 금속 소재 작동 헤드
  • 고정식 및 이동식 액추에이터
  • M16 x 1.5 케이블 글랜드가 있거나 또는 Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터로 연결(버전에 따라 다름)
  • 개회로 또는 폐회로 방식의 이형
  • 잠금 및 도어 감시

 

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    유형유형 2, 전기 공학식 (EN ISO 14119)
    액추에이터의 코드화 단계낮은 코드화 단계 (EN ISO 14119)
    출력부 유형전기 공학식 접점
    잠금 원리개회로 원리 / 폐회로 원리
    잠금 모니터링
    도어 모니터링
    잠금력 FZh2,000 N (EN ISO 14119) 1)
    탈출구 해제
    연결 방식

    M20 케이블 글랜드 3개

    M12 플러그 커넥터, 8핀

    LED
    • 1) 각형 액추에이터와 함께 사용하는 경우: 1150N.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드