안전 명령 장치
ES21

빠르고 확실한 기계 정지를 위한 비상 정지 푸시 버튼

혜택

  • 더 큰 안전성을 원한다면, 셀프 모니터링 접점이 있는 설치 버전
  • 더 큰 가용성을 원한다면, 보호 커버 장착 버전
  • 버튼에 색깔 표시를 하거나 LED 링 라이트를 장착한 사용자 친화적 상태 표시부
  • 세부까지 놓친 게 없는 탁월하고 매력적인 디자인

개요

빠르고 확실한 기계 정지를 위한 비상 정지 푸시 버튼

비상 정지 푸시 버튼 ES21은 자동화 기계 및 설비에는 필수 요소입니다. 비상시 사람이 이 버튼으로 기계나 설비를 즉지 정지시킬 수 있습니다. 이 비상 정지 푸시 버튼은 버전에 따라 기계 컨트롤 콘솔에 내장되거나 또는 기계에 직접 마운팅됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 하우징 부착형 버전이나 설치 버전 선택 가능(Ø 22mm)
  • 기계 컨트롤 콘솔용 설치 버전에는 버튼과 스위칭 엘리먼트 사이에 셀프 모니터링 접점 장착
  • 직접적인 마운팅을 위한 구조 버전은 다양한 기계 및 설비에 직접 조립할 수 있는 부착 버전
  • LED 링 라이트 장착 버전
  • 의도하지 않은 작동을 차단하는 보호 커버는 옵션

 

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    스위치 유형비상 정지 푸시 버튼
    상시 닫힘형 접점 개수1 / 2 / 3
    상시 열림형 접점 개수0 / 1
    하우징 재질플라스틱
    보호 등급

    IP65 (IEC 60529)

    IP54 (IEC 60529)

    비상 정지 버튼(라이트 장착 가능)– / ✔
    연결 방식M20 케이블 글랜드 2개
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드