비접촉식 안전 스위치
TR4 Direct

조작 방지 기능이 있는 문 감시용 RFID 안전 스위치

혜택

  • 액추에이터마다 고유 코드가 있어서 무단 변경 가능성이 거의 없음(모델에 따라 다름)
  • 도어의 기계적 편차에 대해 허용오차가 크고 경계부 표시가 있기 때문에 기계 가용성이 높습니다.
  • 충격 및 진동에 영향을 받지 않기 때문에 신뢰성이 높습니다.
  • 센서를 30개까지 직렬로 연결할 수 있기 때문에 경제적 솔루션입니다.
  • 마모가 적고 정비가 거의 필요 없는 구조로 긴 제품 수명 보장
  • LED 상태 표시부에서 신속한 진단 가능
  • 장치의 청소가 용이하기 때문에 오염이 심한 분야나 위생 규정이 엄격한 애플리케이션에 사용하기에 특히 안성맞춤입니다.
  • Flexi Loop로 진단 기능이 있는 직렬 연결이 가능하여 배선 부담 감소

개요

조작 방지 기능이 있는 문 감시용 RFID 안전 스위치

RFID 안전 스위치 TR4 Direct는 높은 수준의 조작 방지 기능이 요구되는 애플리케이션에서 사용됩니다.

TR4 Direct는 감시되는 반도체 출력부(OSSD)가 있어서 안전 제어기에 직접 연결할 수 있습니다. 안전 스위치 승인은 유효 액추에이터가 TR4 Direct의 응답 범위 내에 있어야만 가능합니다. 작동 원리를 두 가지입니다. 다중 코드 버전의 경우에는 임의의 다중 코드 액추에이터가 응답 범위에 있습니다. 반대로, 단일 코드 버전의 경우에는 티치인된 단일 코드가 저장된 코드와 일치할 때에만 액추에이터가 응답 범위에 있습니다. 모두 LED 상태 표시부가 있는 안전 스위치를 30개까지 직렬로 연결할 수 있어 전기 설치와 서비스가 매우 쉽고 편리합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 25mm에 이르는 반응 범위
  • 보호 등급 IP 69K에 이르는 범용 코드 및 고유 코드 센서
  • 성능 수준 PL e(EN ISO 13849)까지 가능
  • OSSD 안전 출력부 2개
  • 센서를 30개까지 안전한 직렬 연결 가능(버전에 따라 다름)
  • LED 상태 표시부
  • 경계부 표시 및 자기감응 유지력(옵션)
  • Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터(버전에 따라 다름)

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    센서 원리RFID
    안전 무결성 수준SIL3 (IEC 61508)
    범주범주 4 (EN ISO 13849)
    성능 수준PL e (EN ISO 13849)
    액추에이터의 코드화 단계

    낮은 코드화 단계 (EN ISO 14119)

    높은 코드화 단계 (EN ISO 14119)

    출력부 유형셀프 모니터링 반도체 출력부(OSSD)
    안전한 출력부 개수2
    연결 방식M12 수 커넥터 포함 케이블, 8핀 / M12 수 커넥터 포함 케이블, 5핀 / 케이블
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드