개요
조작 방지 기능이 있는 문 감시용 소형 RFID 안전 스위치
트랜스폰더 안전 스위치 STR1은 감시되는 반도체 출력부(OSSD)가 있어서 개별로든 직렬 연결로든 확실한 스위칭이 가능합니다.
이 스위치는 높은 수준의 무단 변경 방지 기능이 요구되는 애플리케이션에서 사용됩니다. STR1는 세 개 코드 시스템으로 제공됩니다. 다중 코드 센서는 모든 액추에이터를 승인합니다. 단일 코드 및 영구 코드 버전의 경우에는 개별 액추에이터에 티치인해야만 STR1이 승인할 수 있습니다.
이 센서에는 활성 센서 표면이 세 곳 있습니다. 네 가지 크기의 액추에이터가 있습니다. 그래서 STR1은 매우 유연하게 마운팅할 수 있습니다.
한눈에 보는 SICK
- 14mm에 이르는 반응 범위
- 마운팅이 유연한 소형 하우징
- 삼면에서 센서 활성화 가능
- 네 가지 액추에이터 사용 가능
- 다중 코드, 단일 코드, 영구 코드 센서
- PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508)
- 최대 30개의 센서로 안전 센서 캐스케이드 구성 가능