자기감응형 안전 스위치 RE2에는 상보형 상시 열림형/상시 닫힘형 접점이 장착되어 있거나 또는 코드화된 자기감응형 액추에이터로 직접 반응하는 등가 상시 열림형 접점이 장착되어 있습니다. 자기감응형 안전 스위치는 오염이 심한 분야에서 사용됩니다. 이 스위치는 청소가 용이하기 때문에 높은 위생 기준을 충족할 수 있습니다. 그 기능 원리 덕분에 큰 허용오차가 가능합니다. 그래서 보호 장치의 정확한 유도가 어려운 곳에 적합합니다.
자기감응형 안전 스위치 RE2는 IP67까지 출입문 및 개폐구 감시에 사용됩니다. 이 안전 스위치는 긴 서비스 수명, 마모가 적고 정비가 거의 필요 없는 구조, 공간 절약형 마운팅을 자랑합니다. 또한 RE2는 예를 들어 오염이 심한 장소 같은 불리한 주변 조건에서도 확실한 기능을 제공합니다.
정비가 거의 필요 없고 청소가 간단함
마모가 적은 작동 방식 덕분에 정비 주기가 더 길고 기계 가용성이 더 높습니다.
RE2는 홈과 개구부가 없어서 청소가 아주 간단하며 IP67까지 출입문 및 개폐구와 오염이 심한 영역에 사용하기에 적합합니다.
마모가 적은 작동 방식 덕분에 높은 기계 가용성: 비접촉식 안전 스위치 RE2
성능 수준 e까지 개선된 조작 방지 기능 제공
도어 오프셋에 대한 허용오차가 크므로 RE2는 모든 미닫이문과 스윙 도어에 사용할 수 있으며 최고의 기계 가용성을 보장합니다. 안전 제어기의 특수 기능 블록을 이용하여 RE2를 EN ISO 13849에 따른 성능 수준 e로 만들 수 있으며 추가로 더 높은 수준의 조작 방지 기능이 제공됩니다.
RE2는 자기감응형으로 작동하므로 전기 기계 안전 스위치보다 임의 조작으로부터 안전하며 사고 위험을 대폭 낮추도록 도와줍니다.
제어기의 적합한 안전 모듈과 결합하면 RE2가 성능 수준 e에 도달할 수 있습니다.