비접촉식 안전 스위치
RE1

비접촉식 문 감시를 위한 소형 자기감응형 안전 스위치

혜택

  • 마모가 적고 정비가 거의 필요 없는 구조로 긴 제품 수명 보장
  • 소형 하우징으로 공간 절약형 마운팅 가능
  • 적합한 안전 모듈에 1개의 안전 스위치만 연결해도 EN ISO 13849 기준에 부합하는 PL e 성능 수준 가능
  • 도어의 기계적 편차에 대해 허용오차가 크기 때문에 기계 가용성이 높습니다.
  • 장치의 청소가 용이하기 때문에 오염이 심한 분야나 위생 규정이 엄격한 어플리케이션에 사용하기에 특히 안성맞춤입니다.
  • Flexi Loop로 진단 기능이 있는 직렬 연결이 가능하여 배선 부담 감소

개요

비접촉식 문 감시를 위한 소형 자기감응형 안전 스위치

자기감응형 안전 스위치 RE1에는 상보형 상시 열림형/상시 닫힘형 접점이 장착되어 있거나 또는 코드화된 자기감응형 액추에이터로 직접 반응하는 등가 상시 열림형 접점이 장착되어 있습니다. 자기감응형 안전 스위치는 오염이 심한 분야에서 사용됩니다. 이 스위치는 청소가 용이하기 때문에 높은 위생 기준을 충족할 수 있습니다. 그 기능 원리 덕분에 큰 허용오차가 가능합니다. 그래서 보호 장치의 정확한 유도가 어려운 곳에 적합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 7mm의 반응 범위
  • 접점 2개 또는 3개
  • 성능 수준 PL e(EN ISO 13849) 까지 가능
  • 플러그 커넥터가 있거나 고정 연결 케이블이 장착된 센서
  • Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터(버전에 따라 다름)

 

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

혜택

비접촉식 출입문 감시를 위한 확실한 기능

자기감응형 안전 스위치 RE1은 IP67까지 출입문 및 개폐구 감시에 사용됩니다. 이 안전 스위치는 긴 서비스 수명, 마모가 적고 정비가 거의 필요 없는 구조, 공간 절약형 마운팅을 자랑합니다. 또한 RE1은 예를 들어 오염이 심한 장소 같은 불리한 주변 조건에서도 확실한 기능을 제공합니다.

정비가 거의 필요 없고 청소가 간단함

마모가 적은 작동 방식 덕분에 정비 주기가 더 길고 기계 가용성이 더 높습니다.

RE1은 홈과 개구부가 없어서 청소가 아주 간단하며 IP67까지 출입문 및 개폐구와 오염이 심한 영역에 사용하기에 적합합니다.

마모가 적은 작동 방식 덕분에 높은 기계 가용성: 비접촉식 안전 스위치 RE1

성능 수준 e까지 개선된 조작 방지 기능 제공

도어 오프셋에 대한 허용오차가 크므로 RE1은 모든 미닫이문과 스윙 도어에 사용할 수 있으며 최고의 기계 가용성을 보장합니다. 안전 제어기의 특수 기능 블록을 이용하여 RE1을 EN ISO 13849에 따른 성능 수준 e로 만들 수 있으며 추가로 더 높은 수준의 조작 방지 기능이 제공됩니다.
RE1은 자기감응형으로 작동하므로 전기 기계 안전 스위치보다 임의 조작으로부터 안전하며 사고 위험을 대폭 낮추도록 도와줍니다.
제어기의 적합한 안전 모듈과 결합하면 RE1이 성능 수준 e에 도달할 수 있습니다.

자기감응형 안전 스위치 RE1은 최상의 성능과 함께 개선된 조작 방지 기능을 제공합니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    센서 원리자기감응형
    액추에이터의 코드화 단계낮은 코드화 단계 (EN ISO 14119)
    출력부 유형리드 접점
    상시 닫힘형 접점 개수1 / 0
    상시 열림형 접점 개수1 / 2
    연결 방식

    M8 4핀 플러그 커넥터

    케이블

    M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀

    M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드