비접촉식 안전 스위치
IN4000 Direct

위치 감시를 위한 직육면체 유도감응 안전 스위치

혜택

  • 별도 배선이 필요 없어 안전한 제어 솔루션에 직접 연결 가능
  • LED 상태 표시부에서 신속한 진단 가능
  • 마모가 적고 정비가 거의 필요 없는 구조로 긴 제품 수명 보장
  • 적합한 안전 모듈에 1개의 안전 스위치만 연결해도 EN ISO 13849 기준에 부합하는 PL e 성능 수준 가능
  • 장치의 청소가 용이하기 때문에 오염이 심한 분야나 위생 규정이 엄격한 어플리케이션에 사용하기에 특히 안성맞춤입니다.
  • Flexi Loop로 진단 기능이 있는 직렬 연결이 가능하여 배선 부담 감소

개요

위치 감시를 위한 직육면체 유도감응 안전 스위치

유도감응형 안전 스위치 IN4000 Direct는 위치 포착에 사용됩니다. 이 스위치는 비접촉식으로 작동하며 마모가 적습니다. 이 스위치는 별도로 상호작용을 하는 짝이 없어도 금속을 포착합니다. 반응 범위가 넓어 설치 허용오차가 거의 무한하기 때문에 마운팅과 조정이 용이합니다. IN4000 Direct는 2개의 출력부(OSSD)가 있어서 안전한 제어 솔루션에 직접 연결할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 센서를 안전 제어기에 직접 연결할 수 있는 OSSD 안전 출력부 2개
  • 20mm에 이르는 반응 범위
  • LED 상태 표시부
  • 성능 수준 PL e(EN ISO 13849)까지 가능
  • Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    센서 원리유도감응형
    안전 무결성 수준SIL3 (IEC 61508)
    범주범주 3 (EN ISO 13849)
    성능 수준PL e (EN ISO 13849)
    액추에이터의 코드화 단계코드화되지 않음 (EN ISO 14119)
    출력부 유형셀프 모니터링 반도체 출력부(OSSD)
    안전한 출력부 개수2
    연결 방식M12 플러그 커넥터, 4핀
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드