개요
성능 수준 PL d까지 간편하고 확실하게 위치 감시
IME2S 제품군의 유도감응 안전 스위치는 확실한 위치 및 구역 감시를 위해 사용됩니다. 이는 매우 콤팩트한 디자인과 다양한 연결부 버전을 갖추고 있어 기계 디자인에 최적으로 통합될 수 있습니다. IME2S는 비접촉식으로 작동하며 마모가 적게 발생합니다. 유도감응 안전 스위치는 감시 과제를 위해 별도 액추에이터를 필요로 하지 않습니다. 이 스위치는 일반적으로 금속을 통해 기계에서 활성화됩니다. 반응 범위가 넓어 설치 시 공차가 허용되고 따라서 마운팅 및 조정이 간편합니다. IME2S는 셀프 모니터링 스위칭 출력부(OSSD)를 통해 안전 제어 솔루션에 연결이 가능하며, 성능 수준 PL d(EN ISO 13849)를 기반으로 높은 안전성을 보장합니다.
한눈에 보는 SICK
- 디자인: M12 ~ M30까지
- 확대된 반응 범위: 4mm ~ 15mm
- OSSD 안전 출력부 2개
- 보호 등급: IP67
- 온도 범위: –25°C ~ +70°C
- 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
- 최대 성능 수준 PL d(EN ISO 13849)
- 연결 버전: M12 수 커넥터, 케이블 또는 M12 수 커넥터 포함 케이블