안전 스위치용 기계식 걸쇠
MB1

안전 스위치용 고내성 기계식 빗장

혜택

  • 믿을 수 있고 경제적인 도어 잠금 솔루션
  • 안정적인 디자인과 센서 보호를 통해 향상된 생산성
  • 오류 예방을 통해 달성한 높은 성능 수준, 액추에이터 파손의 효과적인 예방
  • 유연한 마운팅: 왼쪽 및 오른쪽 방향 도어에 사용 가능
  • 통자물쇠를 이용한 잠금 기능은 직원이 실수로 위험 구역에 진입하는 것을 방지
  • 잠금 해제 버튼이 있는 이형의 경우 조작 실수 방지

개요

안전 스위치용 고내성 기계식 빗장

기계식 걸쇠 MB1은 SICK 비접촉식 안전 스위치 및 안전 잠금 장치를 최적의 방식으로 보완합니다.

액추에이터의 정교한 가이드는 도어 오프셋 공차를 높이고 설치된 안전 스위치의 정확한 기능을 항시 보장합니다. 또한 기계식 걸쇠는 액추에이터의 파손을 효과적으로 예방합니다. 이를 통해 오류 발생 없이 전체 구조에서 높은 성능 수준을 달성할 수 있습니다. 이와 더불어 접이식 잠금 기능 또는 비상 잠금 해제 기능과 같은 추가 옵션들은 정비 작업자가 실수로 위험 구역에 진입하는 것을 확실하게 방지합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 안정적인 디자인
  • ANSI에 부합하는 잠금 매커니즘이 탑재된 이형
  • 다양한 SICK 안전 스위치에 적합한 표준화된 프레임 플레이트
  • 수평 장착 공차 27mm
  • 수직 도어 오프셋 최대 ± 7mm까지 보정
  • 잠금 해제 버튼 및 비상 잠금 해제 기능이 있는 이형

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    장착 공차(수평)3 mm ... 30 mm
    사양
    잠금 해제 버튼/ANSI에 부합하는 잠금 매커니즘– / ✔
    탈출구 해제– / ✔
    래칭 기능이 있는 프레임 플레이트– / ✔
    함께 결합하기에 적합한 장치

    안전 잠금 장치 i10 Lock

    안전 잠금 장치 i110 Lock

    안전 잠금 장치 TR110 Lock

    비접촉식 안전 스위치 RE1

    비접촉식 안전 스위치 STR1

    안전 잠금 장치 TR10 Lock

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드