유연한 잠금 솔루션

RFID 감시 기능이 탑재된 안전 잠금 장치

flexLock은 아주 유연하게 접근하여 보호문을 잠그며 먼지, 오염 또는 물에 민감하지 않습니다. 미닫이문이든 여닫이문이든, 닫힘 반경이 작든 크든 상관없습니다. flexLock은 기계에 간편하게 통합하고 빠르고 청소할 수 있습니다.

제품 선택

비접촉식 안전 스위치

안전한 솔루션 – 마모가 적고 정비가 거의 필요 없음

비접촉식 안전 스위치는 보호문의 정밀한 유도가 어려운 경우에 최적의 솔루션입니다. 비접촉식 안전 스위치는 자기감응형이든 유도감응형이든 RFID 방식이든 관계없이 문 또는 위치를 안전하게 감시하면서 마모가 적고 정비가 거의 필요 없습니다.

더보기

유도형 안전 스위치

성능 수준 PL e까지 확실한 위치 감시

예를 들어 AGV 애플리케이션에서 위치를 확실하게 감시할 때 SICK의 콤팩트한 유도감응 안전 스위치는 결정적인 역할을 합니다. 이 제품은 작고 다재다능할 뿐 아니라 비접촉식으로 작업하므로 마모가 매우 적게 발생합니다.

제품 선택

출입문 및 개폐구의 안전한 감시

고객의 애플리케이션에 딱 맞는 솔루션

기계의 안전은 다양한 방법으로 확보할 수 있습니다. 이때 많은 경우 출입문 및 개폐구가 필수이며 이를 안전하게 감시해야 합니다. 높은 수준의 조작 방지 기능을 갖추고 도어 오프셋에 대한 허용오차가 큰 자기감응형 안전 스위치 또는 RFID 안전 스위치는 이러한 과제를 처리합니다.

제품 선택

안전한 직렬 연결

적은 배선 부담으로 시간 및 비용 절약

기계의 보호 장치를 서로 연결하기 위해 안전 직렬 연결이 사용됩니다. 이 방식은 제어기의 안전 입력부 수와 배선 부담을 줄여줍니다. 콤팩트한 기계 그리고 조합 가능한 기계 모듈을 위해 SICK는 간단한 솔루션부터 복잡한 솔루션까지 다 제공합니다.

더보기
유연한 잠금 솔루션
비접촉식 안전 스위치
유도형 안전 스위치
출입문 및 개폐구의 안전한 감시
안전한 직렬 연결

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:

328 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 328

비접촉식 안전 스위치
RE1
  • Systemteil: 액추에이터 포함 센서
  • 상시 열림형 접점 개수: 1
  • 상시 닫힘형 접점 개수: 1
  • 신호 접점 개수: 1
  • 연결 유형 세부 정보: 케이블
  • 케이블 길이: 3 m
  • 안전한 직렬 연결: 없음, 개별 배선만(진단 포함)
  • 상태 표시부: 아니오
상세
지금 비교하기
안전 잠금 장치
i10 Lock
  • 잠금 원리: 개회로 원리
  • 잠금력 FZh: 1,000 N
  • 연결 유형 세부 정보: M20 케이블 글랜드 3개
  • 안전한 직렬 연결: 없음, 개별 배선만(진단 포함)
  • 잠금 모니터링 장치의 상시 닫힘형 접점 개수: 2
  • 잠금 모니터링 장치의 상시 열림형 접점 개수: 0
  • 도어 모니터링 장치의 상시 닫힘형 점점 개수: 2
상세
지금 비교하기
안전 잠금 장치
i200 Lock
  • 잠금 원리: 개회로 원리
  • 잠금력 FZh: 2,000 N
  • 연결 유형 세부 정보: M20 케이블 글랜드 3개
  • 안전한 직렬 연결: 없음, 개별 배선만(진단 포함)
  • 잠금 모니터링 장치의 상시 닫힘형 접점 개수: 1
  • 잠금 모니터링 장치의 상시 열림형 접점 개수: 1
  • 도어 모니터링 장치의 상시 닫힘형 점점 개수: 2
상세
지금 비교하기
비접촉식 안전 스위치
TR4 Direct
  • 시스템 부분: 액추에이터 포함 센서
  • 코드: 다중 코드
  • 안전이 확보된 Switch-on 간격 Sao: 15 mm
  • 연결 유형 세부 정보: M12 수 커넥터 포함 케이블, 8핀
  • 케이블 길이: 0.2 m
  • 안전한 직렬 연결: Flexi Loop와 연결(진단 포함), T 피스와 연결(진단 미포함)
  • 상태 표시부:
  • 경계부 표시: 아니오
상세
지금 비교하기
전기기계식 안전 스위치
i12S
  • 시스템 부분: 센서
  • 상시 닫힘형 접점 개수: 1
  • 상시 열림형 접점 개수: 1
  • 하우징 소재: 플라스틱
  • 연결 유형 세부 정보: M16 케이블 글랜드 1개
  • 안전한 직렬 연결: 없음, 개별 배선만(진단 포함)
  • 지지력: 6 N
상세
지금 비교하기
안전 잠금 장치
i14 Lock
  • 잠금 원리: 폐회로 원리
  • 잠금력 FZh: 770 N
  • 연결 유형 세부 정보: M20 케이블 글랜드 1개
  • 안전한 직렬 연결: 없음, 개별 배선만(진단 포함)
  • 잠금 모니터링 장치의 상시 닫힘형 접점 개수: 2
  • 잠금 모니터링 장치의 상시 열림형 접점 개수: 1
  • 도어 모니터링 장치의 상시 닫힘형 점점 개수: 0
상세
지금 비교하기
안전 명령 장치
i110RP
  • 상시 닫힘형 접점 개수: 2
  • 상시 열림형 접점 개수: 2
  • 연결 유형 세부 정보: M20 케이블 글랜드 1개
  • 안전한 직렬 연결: 없음, 개별 배선만(진단 포함)
  • 최대 로프 길이: 30 m
상세
지금 비교하기
안전 잠금 장치
i200 Lock
  • 잠금 원리: 폐회로 원리
  • 잠금력 FZh: 2,000 N
  • 연결 유형 세부 정보: M20 케이블 글랜드 3개
  • 안전한 직렬 연결: 없음, 개별 배선만(진단 포함)
  • 잠금 모니터링 장치의 상시 닫힘형 접점 개수: 2
  • 잠금 모니터링 장치의 상시 열림형 접점 개수: 0
  • 도어 모니터링 장치의 상시 닫힘형 점점 개수: 2
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 8/ 328

혜택

안전 스위치가 해결하는 안전 과제

사람과 기계의 안전이 요구되는 곳에서 안전 스위치는 불가결한 요소입니다. 안전 스위치는 이동식 물리적 보호 장치의 보호와 위험한 움직임의 위치 파악 그리고 안전한 정지 기능을 위해 사용됩니다. 다양한 안전 과제를 해결하려면 전기 기계 안전 스위치 및 비접촉식 안전 스위치, 안전 잠금 장치, 안전 명령 장치 등 다양한 안전 스위치가 필요합니다.

RFID 기술 덕분에 최적의 조작 방지

사람의 안전을 위해 표준 EN ISO 14119는 조작 방지 조치를 정의합니다. 이 조치는 인터로킹 장치의 유형과 코딩에 따라 다릅니다. 기계에 내장된 보호 장치에 대해 조작을 시도할 때마다 위험한 상황이 발생하는데 이를 예방하기 위해 RFID 기술이 사용됩니다. 이로써 많은 비용을 들여 구조적인 조치를 취할 필요가 없습니다.
매우 높은 수준의 조작 방지 기능

RFID 기술이 적용된, 각 상황에 맞는 안전 스위치 이형으로 여러 코드화 단계를 구현할 수 있습니다. 범용 코딩 시에는 모든 액추에이터가 수용되는 반면, 고유 및 영구 코딩 시에는 미리 학습된 액추에이터만 수용되어 더 높은 코드화 단계가 구현됩니다.

추천 제품 STR1

추천 제품 flexLock

추천 제품 MLP1

RFID 기술이 적용된 비접촉식 안전 스위치 및 안전 잠금 장치

안전 스위치의 고유 또는 영구 코딩에 의해 높은 수준의 조작 방지가 구현됩니다. 그러므로 기계 제조사가 추가적인 마운팅 조치를 취하지 않아도 됩니다. 안전 스위치를 숨겨서 마운팅하거나, 작업자가 닿을 수 없는 곳에 마운팅하거나, 타당성 검사를 위한 별도 인터로킹 장치를 설치하는 데 드는 부담이 사라지며 이로써 비용이 절약됩니다.

추천 제품 STR1

추천 제품 flexLock

비접촉식 안전 스위치 – 지능적인 솔루션, 마모가 적고 정비가 거의 필요 없음

비접촉식 안전 스위치는 보호 장치의 정확한 유도가 어려운 경우에 적합합니다. 마모가 적고 정비가 거의 필요 없는 구조이기 때문에 수명이 깁니다. 그 밖에도 충격 및 진동에 영향을 받지 않으며 높은 수준의 조작 방지를 제공합니다. 이 제품의 포트폴리오는 3개 부문, 즉 자기감응형, RFID, 유도감응형 안전 스위치로 구분됩니다. 각 기능 원리마다 직육면체형과 원통형 디자인이 제공됩니다.

비접촉식 안전 스위치의 과제

확실한 위치 감시

유도감응 안전 스위치는 간단하고 안전한 위치 및 구역 감시를 제공합니다. 이때 이 안전 스위치는 움직이는 기계 부품을 감시합니다.

이 안전 스위치는 마모가 전혀 없으며 특수한 액추에이터 없이 작동합니다. 이 제품의 기능 원리에서 핵심은 오직 금속 물체만 감지해야 한다는 것입니다. 예를 들어 기계의 금속 부품이 여기에 해당할 수 있습니다. 금속 부품이 미리 정해진 위치에 있으면 안전 스위치가 부품을 감지합니다. 다양한 이형이 제공되므로 모든 종류의 기계에 장치를 설치할 수 있습니다.

추천 제품 IME2S

안전한 접근 보호

기계 및 생산 라인에는 출입문 및 개폐구가 있으며 그곳의 안전을 확보해야 합니다. 도어 오프셋에 대한 높은 허용오차를 제공하는 비접촉식 안전 스위치로 접근 안전성을 최적으로 확보할 수 있습니다. 자기감응형 안전 스위치와 RFID 안전 스위치는 작동 시 마모가 적고 정비가 거의 필요 없으며 높은 수준의 조작 방지를 제공합니다.

추천 제품 STR1

제멋대로 개입하는 일을 막는 안전 잠금 장치

잠금장치가 있는 안전 스위치가 보호 장치를 확실하게 잠궈 보호 장치가 보호하는 구역에 대한 접근을 막아 줍니다. 잠금장치가 있는 안전 스위치는 기계의 애프터런 동작 같은 위험 상태나 중단해서는 안 되는 기계 공정이 종료되기 전까지는 아무도 보호 장치를 열지 못하도록 해 줍니다.

안전 잠금 장치의 이형

전기 기계 잠금 장치는 강하고 확실한 잠금력이 필요하고 요구되는 성능 수준이나 조작 방지 수준이 까다롭지 않은 애플리케이션을 위한 검증된 솔루션입니다.

추천 제품 i10 Lock

자기감응형 안전 잠금 장치는 안전 기능 외에 공정 보호도 요구하는 애플리케이션을 위한 효율적인 솔루션입니다. 안전 잠금 장치는 문 보호에서 매우 높은 안전성을 제공하며, 강한 전자석으로 보호문 폐쇄와 생산 라인의 원활한 작동을 보장합니다.

추천 제품 MLP1

RFID 감시 기능이 있는 잠금 장치는 강하고 확실한 잠금력을 RFID 기술의 높은 안전성과 결합합니다. 즉 성능 수준 e와 높은 수준의 조작 방지를 제공합니다.

추천 제품 flexLock

안전 직렬 연결을 통한 보호 장치의 네트워크화

다양한 기계 영역에는 다양한 보호 장치가 필요합니다. 이때 모든 보호 장치는 똑같은 목표를 추구합니다. 위험 또는 장애 상황에서 안전한 기계 정지를 보장하는 일이 그것입니다. 복잡성이 커지는 가운데, 기계에 안전 센서를 통합할 때 요구되는 조건 역시 까다로워지고 있습니다. 모든 안전 센서를 서로 안전하게 연결하는 것은 커다란 도전 과제입니다. SICK의 솔루션: 안전 직렬 연결.

안전 직렬 연결 버전

센서의 하드와이어링

사용하는 센서가 소수이고 센서의 부담이 적은 경우(예를 들어 드물게 작동) 직렬 연결에서 하드와이어링을 통해 센서의 영전위 접점을 아주 경제적으로 서로 연결할 수 있습니다.

추천 제품 RE1

제어함 내 안전 직렬 연결

직렬 연결을 통해 안전 제어기의 안전 입력부를 아끼면서 진단 또한 포기하고 싶지 않은 경우 제어함 안에서 안전 스위치를 직렬로 연결하는 것이 딱 맞는 솔루션입니다. 애플리케이션 진단 출력부를 개별적으로 연결하고 반도체 출력부를 함께 평가할 수 있습니다.

추천 제품 STR1

T 피스를 이용한 간단한 직렬 연결

T 피스를 이용한 직렬 연결은 반도체 출력부가 있는 센서를 위한 솔루션입니다. 이 방식은 안전성이 매우 높으며 M12 플러그 커넥터와 T 커넥터로 간단한 배선이 가능합니다.

추천 제품 STR1

Flexi Loop를 이용한 유연한 직렬 연결

성능 수준 e까지 개별 감시를 제공하는 Flexi Loop는 안전 센서 최대 32대의 안전 직렬 연결을 위한 유연한 솔루션입니다. 상세한 진단 덕분에 빠른 문제 해결이 가능합니다. M12 연결 기술로 배선이 간단히 이루어집니다.

추천 제품 Flexi Loop

다운로드