안전 릴레이
ReLy

높은 조작 편의성을 제공하는 안전 릴레이

혜택

  • 전면 커넥터 단 1개를 사용한 빠른 설치와 배선으로 커미셔닝 부담 감소
  • 마운팅 레일을 간단하게 원클릭으로 해제할 수 있어 빠른 모듈 교체
  • 이전 버전과 비교하여 20% 더 슬림한 하우징 덕분에 제어함 내 공간이 눈에 띄게 절약됨
  • 짧은 반응 시간과 감소한 안전 거리 덕분에 기계 디자인이 더 콤팩트해지고 공정이 더 빨라짐
  • 광범위한 진단 옵션으로 기계 가용성 향상
  • 스위칭 사이클이 많은 매우 역동적인 공정에서도 긴 서비스 수명

개요

높은 조작 편의성을 제공하는 안전 릴레이

높은 조작 편의성, 제어함 내 더 많은 공간, 더 빠른 생산 시작, 더 콤팩트한 기계와 더 짧은 안전 거리, 다운타임 감소: 영리한 안전 릴레이 ReLy는 안전성을 높이고 성능 수준 e를 보장하면서 애플리케이션에서 여러 이점을 제공합니다. 따라서 SICK의 ReLy는 다른 안전 릴레이보다 믿고 사용할 수 있는 제품입니다. 명확하게 정의된 애플리케이션 영역 덕분에 적합한 이형을 아주 쉽게 선택할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 영리하고 사용자 친화적인 장치 기능
  • 설치 폭이 18mm부터 시작되는 슬림 디자인
  • 10ms 미만의 짧은 반응 시간(유형에 따라 다름)
  • 상태 LED 및 진단 인터페이스
  • 범용 이형과 Flexi Loop 안전 직렬 연결용 이형 제공

 

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

혜택

간편한 취급, 효율적인 작동

ReLy는 언제든 믿고 사용하셔도 좋습니다. 영리한 기능이 효율성을 간단하게 높여줍니다. 빠른 생산 시작, 다운타임 감소, 보다 콤팩트한 기계 디자인으로 이득을 보십시오.
사용자 친화적인 슬림한 디자인으로 공간 효율적, 비용 효율적 설치와 커미셔닝 보장
진단 LED 및 제어 가능한 램프와 리셋 푸시 버튼 덕분에 신속한 오류 해결과 애플리케이션 재시작
짧은 반응 시간과 감소한 안전 거리 덕분에 보다 콤팩트한 기계 디자인 및 빠른 프로세스

사용자 친화성이 높은 ReLy로 애플리케이션에서 더 많은 것을 얻으십시오.

다채로운 애플리케이션, 간편한 선택

안전 라이트 커튼의 간단한 평가부터 지연식 스위칭에 이르기까지: ReLy는 어떤 요건에도 맞는 이형을 제공하므로 거의 모든 애플리케이션에 투입할 수 있습니다. 따라서 유연한 사용이 가능하며 SICK의 안전성 개념으로 생산성을 높일 수 있습니다.
매우 다양한 애플리케이션에서 모든 종류의 안전 센서를 아주 확실하게 감시할 수 있음
RLY3-LOOP1을 Flexi Loop와 결합하면 안전 센서의 안전하고 경제적인 직렬 연결이 가능함
다기능 릴레이 RLY3-MULT1은 DIP 스위치를 이용하여 구성할 수 있으며 상보형 안전 센서에도 적합함

ReLy는 어떤 애플리케이션에도 맞는 안전 릴레이를 제공합니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 수준PL e, SIL3, SILCL3
    어플리케이션

    평가 장치

    OSSD용 출력 확장 모듈

    정지 범주 1 애플리케이션용 평가 장치

    호환 가능한 센서 유형

    영전위 출력부 포함 안전 센서

    양손 조작 장치 유형 III C, EN574 기준에 부합

    안전한 직렬 연결 Flexi Loop

    OSSD 포함 안전 센서

    테스트 입력이 있는 안전 센서

    안전 매트

    승인 전류 경로

    2

    3

    4

    2+1

    센서 감시

    불일치 시간 감시

    교차 회로 인식

    시퀀스 모니터링

    전형적인 반응 시간

    10 ms

    12 ms

    79 ms

    구성 방식

    연결 케이블로 결선

    DIP 스위치

    하우징 폭

    18 mm

    28 mm

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드