안전한 레이더 센서
safeRS/safeRS3 / 센서

SRA3-AAR150BKZI
6080599
일러두기: safeRS3은 safeRS3 제어 장치와 최대 6개의 safeRS3 센서로 구성됩니다.
단축 URL 복사
    • 특징
      투입 분야Indoor / Outdoor
      보호 필드 범위0.5 m ... 5 m
      보호 필드 개수4
      시야

      10° ... 100°, 10° 단위로 설정 가능 (수평면)

      20° (수직면)

      반응 시간≤ 100 ms
    • 안전 기술적 특징
      안전 무결성 수준SIL2 (IEC 62061)
      범주범주 3 (EN ISO 13849)
      성능 수준PL d (EN ISO 13849)
      PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률)
      접근 안전성 확보1.66 x 10-8 (EN ISO 13849) 1)
      MTTFD(위험한 고장이 일어날 때까지의 평균 시간)38 연도 (IEC 60050)
      TM (사용 시간)20 연도 (EN ISO 13849)
      오류 발생 시 안전 상태적어도 한 개의 OSSD쌍이 OFF 상태입니다.
      • 1) 자세한 사항은 작동 지침서 참조.
    • 기능
      재시동 차단
      뮤팅
      조작 방지
      사람을 확실하게 감지
    • 인터페이스
      연결 방식
      전압 공급 및 신호 전송M12 수 커넥터, 5핀, A코드
      M12 암 커넥터, 5핀, A코드
    • 전기 데이터
      공급 전압 Uv12 V DC, ± 20 % 1)
      소비 전류≤ 1 A
      소비 전력≤ 3.25 W
      • 1) 제어 장치를 통해.
    • 기계 데이터
      치수(가로 x 높이 x 세로)85 mm x 85 mm x 71 mm
      하우징 재질
      센서PA 66
      뒷면알루미늄
      브래킷PA 66, 광섬유
    • 주변 정보
      보호 등급IP67 (IEC 60529)
      작동 시 주변 온도–30 °C ... +60 °C
      보관 온도–40 °C ... +80 °C
    • 기타 사항
      대역폭60.6 GHz ... 62.8 GHz
      전송 성능≤ 13 dBm
      무선 등급Class 2(2014/53 / EU, RED - 무선통신장비)
      감지 방법움직임을 감지하기 위한 FMCW 레이더
      공급 범위

      safeRS3 센서

      안전 수칙

      조립 지침서

      작동 지침서 다운로드

      safeRS3 Designer(구성 및 진단 소프트웨어) 다운로드

    • 분류
      ECl@ss 5.027270890
      ECl@ss 5.1.427270890
      ECl@ss 6.027280800
      ECl@ss 6.227280800
      ECl@ss 7.027280890
      ECl@ss 8.027280890
      ECl@ss 8.127280890
      ECl@ss 9.027280890
      ECl@ss 10.027280890
      ECl@ss 11.027280890
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    SRA3-AAR150BKZI
    축적 도면 3축 브래킷의 safeRS3 센서
    SRA3-AAR150BKZI
    축적 도면 2축 브래킷의 safeRS3 센서
    SRA3-AAR150BKZI
    핀 할당 암 커넥터
    SRA3-AAR150BKZI
    핀 할당 수 커넥터