안전한 레이더 센서
safeRS/safeRS3 / 평가 장치
SRA2-AAC140AANI
6073486
일러두기:
safeRS는 safeRS 제어 장치와 최대 6개의 safeRS 센서로 구성됩니다.
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
안전 기술적 특징
안전 무결성 수준 | SIL2 (IEC 62061) |
범주 | 범주 2(출력부 범주 3) (EN ISO 13849) |
성능 수준 | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률) | 4.34 x 10-8 (EN ISO 13849) |
MTTFD(위험한 고장이 일어날 때까지의 평균 시간) | 40 연도 (IEC 60050) |
TM (사용 시간) | 20 연도 (EN ISO 13849) |
오류 발생 시 안전 상태 | 적어도 한 개의 안전 릴레이가 OFF 상태임 |
기능
재시동 차단 | ✔ |
뮤팅 | ✔ |
조작 방지 | ✔ |
사람을 확실하게 감지 | ✔ |
인터페이스
출력 | | 안전 출력부 | 릴레이 출력부 1개, 2채널 | 유니버설 출력 | 릴레이 출력부 2개 |
|
|
구성 방식 | safeRS Designer(구성 및 진단 소프트웨어) 탑재 PC |
구성 및 진단 인터페이스 | USB 2.0, Micro-USB |
표시부 요소 | LEDs |
전기 데이터
공급 전압 Uv | 24 V DC (20 V DC ... 28 V DC) |
소비 전류 | ≤ 0.6 A |
소비 전력 | ≤ 11 W, 제어 장치와 6개의 센서 |
기계 데이터
치수(가로 x 높이 x 세로) | 166.25 mm x 92.6 mm x 46.5 mm |
주변 정보
보호 등급 | IP20 (IEC 60529) |
작동 시 주변 온도 | –40 °C ... +60 °C |
보관 온도 | –40 °C ... +80 °C |
기타 사항
대역폭 | 24 GHz ... 24.25 GHz |
전송 성능 | ≤ 13 dBm |
무선 등급 | Class 2(2014/53 / EU, RED - 무선통신장비) |
감지 방법 | 움직임을 감지하기 위한 FMCW 레이더 |
공급 범위 | safeRS 제어 장치 안전 수칙 조립 지침서 작동 지침서 다운로드 safeRS Designer(구성 및 진단 소프트웨어) 다운로드 |
분류
ECl@ss 5.0 | 27270890 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270890 |
ECl@ss 6.0 | 27280800 |
ECl@ss 6.2 | 27280800 |
ECl@ss 7.0 | 27280890 |
ECl@ss 8.0 | 27280890 |
ECl@ss 8.1 | 27280890 |
ECl@ss 9.0 | 27280890 |
ECl@ss 10.0 | 27280890 |
ECl@ss 11.0 | 27280890 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
기술 도면
축적 도면 safeRS 제어 장치
핀 할당 안전 출력부
핀 할당 유니버설 출력
핀 할당 전원 공급 장치
핀 할당 범용 입력
핀 할당 센서 연결부
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.