안전한 레이더 센서
safeRS/safeRS3

거친 환경에서 위험 영역을 감시하기 위한 안전 레이더 시스템

혜택

  • ISO 13849-1 및 IEC 62061에 따른 성능 수준 d/ 카테고리 3/ SIL 2까지 보호 과제에 맞출 수 있는 모듈식 시스템
  • 3차원 보호 필드로 확장된 위험 영역 감시
  • 열악한 환경 조건에서도 기계 및 설비의 매우 높은 생산성
  • 극단적인 온도에서도 믿고 사용 가능
  • 청소 주기가 긴 레이더 센서
  • 신속하고 간단한 커미셔닝

개요

거친 환경에서 위험 영역을 감시하기 위한 안전 레이더 시스템

안전 레이더 시스템 safeRS 및 safeRS3는 매우 높은 기계 생산성을 보장하면서 확실하게 사람을 감지하기 위한 3D 전자 감지 보호 장치입니다. 두 시스템은 ISO 13849-1 및 IEC 62061에 따른 PL d 또는 SIL 2에 의거하여 고정식 애플리케이션에서 안전을 확보합니다. 레이더 시스템은 평가 장치와 최대 6대의 센서로 구성됩니다. 센서 덕분에 사람이 보호 영역에 들어오는 즉시 보호 모드로 전환이 가능합니다. 오염, 먼지구름, 목재 칩, 플라스틱 입자, 불티에 대해 강한 내성을 지녔으며 직사광선이나 적외선 파장 같은 환경광의 영향을 받지 않으므로 열악한 주변 조건에서도 확실하게 작동합니다. 두 레이더 시스템은 고내성 센서 하우징과 빠르고 간편한 커미셔닝이 매력입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 평가 장치와 최대 6대의 센서
  • 보호 필드: 스캔 범위 최대 5m, 유연하게 설정 가능한 구경각
  • 먼지구름, 목재 칩, 불티, 플라스틱 입자에 대해 강한 내성
  • 보호 등급 IP67; –40°C ~ +60°C에서 동작
  • 오염에 매우 강함
  • 소프트웨어로 간단하게 구성

 

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    보호 필드 범위1 m ... 4 m / 0.5 m ... 5 m
    시야

    110°(수평면), 30°(수직면), 구성 가능

    10° ... 100°, 10° 단위로 설정 가능(수평면), 20°(수직면)

    투입 분야

    Indoor

    Outdoor

    감시 개수1 / 4 / 32
    감지 방법움직임을 감지하기 위한 FMCW 레이더
    반응 시간≤ 100 ms
    제어 시스템 내 통합

    로컬 입출력부(I/O)

    PROFINET PROFIsafe

    안전 수준PL d, SIL2
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드