위험 구역의 확장된 감시

안전 레이더 센서 safeRS/safeRS3

보호 필드 범위 아래로 기어가거나 위로 손을 넣는 것을 방지하십시오. 안전 레이더 센서 safeRS/safeRS3의 삼차원 보호 필드 덕분에 작업자 보호를 위한 위험 구역 감시를 확장할 수 있습니다.

제품 선택

새로운 눈으로 세상을 본다.

외부 영향에 민감하지 않음

안전 레이더 센서는 열악한 주변 조건에서 기계와 설비의 높은 생산성을 제공하며 청소 주기 또한 깁니다. 따라서 먼지구름, 불티, 목재 칩, 플라스틱 입자에 구애받지 않고 확실하고 안정적인 위험 구역 감시가 가능합니다.

더보기

확실한 사람 유무 감지

모든 움직임을 포착한다.

다운타임을 줄이고 기계의 안전한 재시작을 구현하십시오. 안전 레이더 센서가 위험 구역을 빈틈없이 감시합니다. 이 센서는 애플리케이션에서 아주 작은 움직임도 감지합니다. 구성을 조정하지 않아도 되며 정적인 물체가 바뀌는 경우에도 감지에 문제가 없습니다.

제품 선택
위험 구역의 확장된 감시
새로운 눈으로 세상을 본다.
확실한 사람 유무 감지

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:

5 검색 결과:

검색결과 1 - 5/ 5

안전한 레이더 센서
safeRS/safeRS3
  • 변형 모델: safeRS3
  • 시스템 부분: 평가 장치
  • 제어 시스템 내 통합: 로컬 입출력부(I/O)
  • OSSD쌍: ≤ 2
  • 반응 시간: ≤ 100 ms
  • 안전 수준: PL d, SIL2
상세
지금 비교하기
안전한 레이더 센서
safeRS/safeRS3
  • 변형 모델: safeRS3
  • 시스템 부분: 평가 장치
  • 제어 시스템 내 통합: 로컬 입출력부(I/O), PROFINET PROFIsafe
  • OSSD쌍: ≤ 2
  • 네트워크를 통한 안전 출력: 4
  • 반응 시간: ≤ 100 ms
  • 안전 수준: PL d, SIL2
상세
지금 비교하기
안전한 레이더 센서
safeRS/safeRS3
  • 변형 모델: safeRS3
  • 시스템 부분: 센서
  • 투입 분야: Indoor, Outdoor
  • 보호 필드 범위: 0.5 m ... 5 m
  • 보호 필드 개수: 4
  • 시야: 10° ... 100°, 10° 단위로 설정 가능(수평면), 20°(수직면)
  • 반응 시간: ≤ 100 ms
  • 안전 수준: PL d, SIL2
상세
지금 비교하기
안전한 레이더 센서
safeRS/safeRS3
  • 변형 모델: safeRS
  • 시스템 부분: 평가 장치
  • 제어 시스템 내 통합: 로컬 입출력부(I/O)
  • 안전 출력부: 릴레이 출력부 1개, 2채널
  • 반응 시간: ≤ 100 ms
  • 안전 수준: PL d, SIL2
상세
지금 비교하기
안전한 레이더 센서
safeRS/safeRS3
  • 변형 모델: safeRS
  • 시스템 부분: 센서
  • 투입 분야: Indoor
  • 보호 필드 범위: 1 m ... 4 m
  • 보호 필드 개수: 1
  • 시야: 110°(수평면), 30°(수직면), 구성 가능
  • 반응 시간: ≤ 100 ms
  • 안전 수준: PL d, SIL2
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 5/ 5

혜택

안전 레이더 기술 – 안정적이고 다재다능함

안전 레이더 센서는 거친 환경에서도 PL d까지 애플리케이션에 사용됩니다. 이 센서를 이용하여 위험 구역에 들어오는 사람을 확실하게 감지하고 위험한 움직임을 멈출 수 있습니다. 지능적인 알고리즘 덕분에 안전 레이더 센서가 목재 칩 같은 간섭 요인을 확실하게 걸러냅니다. 이 센서는 주로 실내 및 실외 영역의 고정식 기계에 사용하기에 적합합니다.

더 알아보기

안전 레이더 센서를 빠르게 마운팅하고 함께 제공되는 소프트웨어로 간편하게 구성할 수 있습니다. 고내성 하우징을 갖췄고 가동부가 없으므로 생산 공정이 순조롭게 진행됩니다. 또한 하우징을 빠르게 청소할 수 있습니다.

추천 제품 safeRS/safeRS3

저항력을 갖춤 안전 레이더 센서는 거친 환경에서도 차단 오류를 방지합니다. 보호 등급 IP67의 하우징은 오물, 먼지, 칩과 심지어 불티에도 민감하지 않습니다.
다양하게 사용 가능 안전 레이더 기술은 접근 안전성 확보와 재시동 인터록, 이렇게 두 가지 기능을 제공합니다. 이 센서는 위험 구역을 수평 및 수직으로 확실하게 감지하며 작업자의 안전한 출입을 보장합니다.

다운로드