안전 라이트 커튼
deTec / deTec4 / 송신기

C4P-SA10531A00
1220128
일러두기: 시스템 플러그는 별도로 주문해야 합니다! 자세한 사항은 “부속품” 참조.
단축 URL 복사
    • 특징
      투입 분야기본 산업 환경
      시스템 부분송신기
      분해능30 mm
      감지 범위30 m
      보호 필드 높이1,050 mm
      불감 영역 없음
      동기화광동기화
      내장된 레이저 정렬 보조 장치
      공급 범위송신기
    • 안전 기술적 특징
      유형유형 4 (IEC 61496-1)
      안전 무결성 수준

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      범주범주 4 (ISO 13849-1)
      성능 수준PL e (ISO 13849-1)
      PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률)
      개별 장치15,3 x 10-9
      1개 Guest와 캐스케이드30,5 x 10-9
      2개 Guest 장치와 캐스케이드45,6 x 10-9
      TM (사용 시간)20 연도 (ISO 13849-1)
      오류 발생 시 안전 상태최소 하나의 OSSD가 OFF 상태입니다.
    • 기능
      보호 모드
      보호 필드 폭 자동 보정
      빔 코딩
      캐스케이딩
    • 인터페이스
      시스템 연결시스템 플러그 비의존(수 커넥터 M12, 5핀 또는 8핀)
      확장 연결부시스템 플러그 비의존(확장 연결부 미장착 또는 M12 암 커넥터 장착, 5핀)
      구성 방식시스템 플러그의 DIP 스위치
      표시부 요소LEDs
    • 전기 데이터
      보호 등급III (IEC 61140)
      공급 전압 Uv24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
      잔류 리플≤ 10 %
      전형적 소비 전력1.6 W (DC)
    • 기계 데이터
      치수도면 참조
      하우징 재질알루미늄 압출형
    • 주변 정보
      보호 등급

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      작동 시 주변 온도–30 °C ... +55 °C
      보관 온도–30 °C ... +70 °C
      습도15 % ... 95 %, 불응축
      내진동성5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      내충격성10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • 기타 사항
      파장850 nm
      빛의 유형근적외선(NIR), 비가시광선
      내장된 레이저 정렬 보조 장치
      레이저 등급1
      파장650 nm
      빛의 유형가시 적색광
    • 분류
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    기술 도면

    C4P-SA10531A00
    축적 도면
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance