안전 라이트 커튼
deTec

끊임없이 더 높은 수준의 안전을 생각하므로

혜택

  • 혁신적인 진단 옵션 덕분에 생산성이 향상되고 다운타임이 짧아짐
  • IO-Link로 설비의 자동화 수준과 공정 투명성 향상
  • 외부 신호나 장치 없이 확실한 개체 패턴 인식 덕분에 비용 효율적이고 콤팩트한 기계 디자인을 구현할 수 있음
  • 뮤팅이 인간/자재 구분 시 생산성과 안전성을 제공함
  • 높은 가용성: 지능적 작동 지점 접근 보호로 원치 않는 기계 설비 차단이 방지됨
  • 소프트웨어 없이 간단하게 진행되는 커미셔닝 및 구성으로 시간과 비용 절감

제품 선택

시스템이 필요하신가요 아니면 개별 제품이 필요하신가요?

시스템 구성

캐스케이딩 시스템을 개별적으로 세 개까지 조합하고, 필요시 추가 기능을 선택하십시오.

개별 제품

SICK 포트폴리오에서 원하시는 제품을 선택하십시오.

모두 보이기 전체 가리기
모두 보이기 전체 가리기
필터링 기준:

고객 요청 구성 점검중...

구성 결과를 아직 생성할 수 없습니다. 느낌표로 알 수 있는 빠진 입력사항을 보충하거나 저희에게 문의하시기 바랍니다.

    개요

    끊임없이 더 높은 수준의 안전을 생각하므로

    지능적인 안전 라이트 커튼 deTec은 위험 구역과 접근로, 위험 지점의 안전을 확보하는 데 적합합니다. NFC와 IO-Link 같은 현대적인 기술이 다채로운 기능으로 자동화 수준을 높이고 이로써 생산성을 제고합니다. 그 결과 간편한 현장 진단과 빠른 커미셔닝이 가능하며 후속 공정의 자동화를 위한 광범위한 데이터가 확보됩니다. 또한 통일적인 하우징 디자인과 결합된 유연한 연결 컨셉은 배선, 설치, 구성 부담을 줄여줍니다. 필요한 기능은 소프트웨어 없이 적합한 시스템 플러그를 통해 활성화됩니다. 다양한 보호 등급과 폭발성 환경용 이형 덕분에 deTec은 거친 환경의 애플리케이션에 맞는 솔루션을 제공할 수 있습니다.

    한눈에 보는 SICK
    • NFC 진단 및 스마트폰 앱
    • IO-Link를 통한 진단 및 자동화
    • Smart Box Detection을 이용한 개체 패턴 인식
    • 2신호 뮤팅
    • 지능적 작동 지점 보호
    • 모든 기능의 구성이 소프트웨어 없이 가능함
    • 저감된 분해능: 1개 또는 2개 광선
    • 다양한 보호 등급 및 폭발성 환경용 이형

     

    DeTec
    DeTec

    The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

    SICK Safety Assistant App

    Base Manager
    Base Manager

    Detection of the installed base - quick, easy and clear

    Installed Base Manager

    혜택

    높은 생산성을 보장하는 지능형 안전 라이트 커튼

    자동차 산업, 기계 제작, 소비재 생산 분야를 막론하고 높은 생산성과 고도의 유연성 및 자동화는 디지털 시대의 경쟁에서 결정적인 이점입니다. 안전 라이트 커튼 deTec는 지능적 기능으로 기계 및 설비의 경제적 운영을 지원합니다. deTec는 초고내성 하우징과 혁신적인 진단 기능 외에 간편한 연결, 구성, 정렬을 자랑합니다.
    지능적 기능 기계 디자인 시 공간과 비용을 절약하십시오. Smart Box Detection을 사용하면 외부 신호와 장치가 필요 없습니다.
    빠른 커미셔닝 여기에서는 deTec를 빠르게 마운팅하고 정렬하는 방법을 다섯 단계로 간단하게 제시합니다.
    간편한 진단 스마트폰 앱과 NFC 인터페이스를 통한 광범위한 현장 진단으로 이득을 보십시오.

    deTec로 안전하면서 수익성 있는 미래에 투자하십시오

    안전과 자동화를 센서 한 대로 결합하는 deTec4

    지능형 안전 센서는 높은 안전성 외에 다양한 자동화 가능성을 제공합니다. 제품 이형 deTec4는 사람을 보호할 뿐 아니라 IO-Link를 통해 후속 생산 단계를 위한 귀중한 데이터 또한 제공합니다. 이로써 필요한 센서 수가 줄어듭니다. 더 나아가 이 센서는 기계 또는 설비의 이동식 정비에 크게 기여합니다.
    다양한 자동화 가능성 높이 측정 실행을 위한 자동화 공정 등 후속 자동화 공정을 위해 광범위한 공정 데이터를 활용하십시오.
    효율적인 원인 분석 포괄적인 서비스 데이터 덕분에 예를 들어 센서 오염 초기에, 그리고 빠르고 간편한 원인 분석을 위해 예측 정비가 가능합니다.

    기계 및 설비의 자동화 수준과 공정 투명성을 높이십시오

    통일적이면서 항상 유연함

    안전 라이트 커튼 deTec는 손쉽게 바로 사용할 수 있습니다. 통일적인 하우징 디자인과 표준화된 연결 시스템, 실용적인 액세서리 덕분에 기계 디자인에 항상 간편하게 구현할 수 있습니다.
    유연한 연결 컨셉 고도의 모듈화 덕분에 소프트웨어 없이 각각의 맞는 시스템 플러그를 통해 deTec의 기능을 빠르고 간편하게 활성화할 수 있습니다.
    통일적인 하우징 디자인 제품 라인 deTec 및 deTem의 모든 장치는 통일적인 하우징 및 고정 컨셉과 표준 케이블을 갖췄습니다(제품별 액세서리 포함).

    배선, 설치, 구성 부담을 줄이십시오

    각 분야의 엄격한 요건을 충족하는 안전 라이트 커튼

    사용 분야에 따라 안전과 관련한 여러 사항이 추가로 적용됩니다. 식품 생산 및 처리 분야에서는 위생 기준을 고려해야 합니다. 폭발성 환경에서는 방폭 표준을 준수해야 합니다. 공작기계 산업에서는 안전 라이트 커튼이 냉각제, 윤활제, 세제 내 화학물질에 내성을 가지는 것이 중요한 경우가 많습니다. 기계 및 설비의 안전을 확보할 때는 높은 수준의 내충격성과 내진동성이 요구되며 따라서 센서 가용성이 높아야 합니다.
    높은 위생 기준 식품에 안전한 플라스틱과 스테인리스 스틸로 제작되고 청소가 쉬운 하우징 덕분에 deTec IP69K는 습식 구역 내 안전 확보에 이상적입니다.
    폭발성 환경 다양한 deTec 이형으로 다양한 방폭 구역의 안전을 확보할 수 있습니다.
    화학물질에 대한 내성 화학적으로 강화된 플로트 유리 전면창이 있는 deTec HG는 냉각제 및 윤활제에 매우 강합니다.

    deTec를 다양하게 활용하십시오

    어플리케이션

    기술 개요

     
    • 제원 개요

      제원 개요

      안전 수준

      유형 2, PL c, SIL1, SILCL1

      유형 4, PL e, SIL3, SILCL3

      분해능14 mm / 30 mm
      감지 범위2.5 m ... 30 m
      보호 필드 높이300 mm ... 2,100 mm
      보호 등급

      IP65

      IP67

      IP66

      IP69K

      작동 시 주변 온도–30 °C ... +55 °C
    모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

    다운로드