혜택

유연한 자동화
SICK의 안전 라이트 커튼은 사람을 확실하게 보호합니다. 이 제품은 특히 위험 구역, 접근로, 위험 지점 감시에 적합하고 다채로운 기능으로 기계 가용성을 높입니다. 생산성 및 효율성 감소 없이 작업자를 일정하게 높은 수준으로 보호할 수 있습니다.



지능적인 안전으로 높은 가용성

안전 레이저 커튼은 표준화된 연결 컨셉을 이용한 간편한 커미셔닝과 통일적인 하우징 디자인을 통한 빠른 마운팅 등 공정 안전성을 위한 다양한 이점을 제공합니다. 또한 이 센서는 손가락과 손을 확실하게 보호하며 사각지대가 없습니다.

안전 라이트 커튼은 가변 보호 필드 폭, 저감된 분해능, 지능적 작동 지점 보호로 산업 환경에서 자동화된 공정을 지원합니다. 또한 인간/자재 구별과 높이 측정을 위한 내장 기능이 한결같은 공정을 보장합니다.

의도치 않은 차단 오류를 방지하고 기계 또는 설비의 높은 가용성을 보장하기 위해 SICK의 안전 라이트 커튼은 지능적인 빔 처리를 제공합니다. 이 장치는 팔레트, 블랭킹된 영역 또는 모든 물체 패턴을 감지합니다.

세심한 기능 범위 덕분에 생산성 보장

애플리케이션에 적합한 하우징 컨셉과 그에 맞는 기능 범위를 선택하십시오. 안전 라이트 커튼은 유연한 연결 옵션과 더불어 미니어처 형태까지 세심한 하우징 디자인을 제공합니다.

직관적인 상태 표시로 전체 상황을 빠르게 파악하십시오. 표시 요소가 구성과 정렬 등을 도와줍니다. 옵션으로 제공되는 표시등으로 기계 상태를 추가적으로 시각화할 수 있습니다.

IO-Link를 통한 효율적 통신 덕분에 장치를 네트워크에 빠르게 통합할 수 있습니다. 오류 해결 프로세스의 핵심은 IO-Link와 NFC를 통한 간단하고 빠른 실시간 진단입니다. 무료 앱 SICK Safety Assistant를 이용하여 구성 및 진단 데이터를 스마트폰으로 아주 간단하게 판독할 수 있습니다.

외부 영향이 유효하지 않을 때

안전 라이트 커튼은 빠르게 청소할 수 있으며 수명이 깁니다. 보호 등급 IP69K는 오염, 먼지, 물 같은 유해한 영향이 센서 하우징에 유입되는 것을 효과적으로 차단합니다.

폭발성 환경 같은 특수한 환경에서는 국제 안전 기준에 따른 신뢰할 수 있는 고내성 방폭 인클로저가 요구됩니다. 이를 위해 SICK는 ATEX 하우징 카테고리 3GD 및 2GD의 요건을 충족하는 안전 라이트 커튼을 제공합니다.

스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 이형은 소재의 저항성과 청소가 용이한 하우징 덕분에 위생 분야에서 높은 기계 가용성과 생산 품질을 보장합니다.

미러 칼럼 및 디바이스 칼럼과 영리하게 조합
안전 라이트 커튼의 마운팅 여건과 장치 보호가 여의치 않을 때 미러 칼럼 및 디바이스 칼럼이 사용됩니다. 단 한 쌍의 센서로 머시닝 센터 또는 자재 로크의 다면 안전을 확보하는 데는 광선 편향을 위한 미러 칼럼과 결합된 디바이스 칼럼이 이상적인 솔루션입니다. 디바이스 칼럼은 콤팩트한 고내성 디자인을 매우 높은 안정성과 결합합니다. 또한 전방위로 사용이 가능하며 추가 배선이 필요 없습니다.