혜택

안전 광전 센서로 원활한 공정

단일 빔 광전 안전 스위치는 매우 콤팩트합니다. 따라서 롤링 게이트 보호와 충돌 방지 등에 사용할 수 있습니다. 또한 이 광전 안전 센서는 최대 70m의 스캔 범위를 제공하며 외부 영향에 끄떡없습니다. BluePilot 기능은 센서를 간편하고 빠르게 정렬할 수 있게 도와줍니다.

다중광 빔 안전 장치는 매우 유연합니다. 모든 기능을 소프트웨어 없이 구성할 수 있고 상태 LED가 통합되어 빠른 커미셔닝과 정렬이 가능합니다. 광범위한 기술과 스캔 범위 그리고 포괄적인 진단 옵션이 제공되므로 딱 맞는 솔루션을 아주 유연하게 선택할 수 있습니다.

굉장히 간편함

다중광 빔 안전 장치는 표준화된 하우징 덕분에 커미셔닝이 매우 간편합니다. M12 플러그 커넥터 및 통일적인 고정 기술로 마운팅 부담이 줄어듭니다.

단일 빔 광전 안전 스위치와 다중광 빔 안전 장치 deTem은 기계 설계 시 높은 유연성을 제공합니다. 콤팩트한 디자인으로 다양한 기계에 쉽게 통합할 수 있으며 아주 작은 틈새에 장치를 숨길 수 있습니다.

IO-Link를 통한 효율적 통신 덕분에 장치를 네트워크에 빠르게 통합할 수 있습니다. 오류 해결 프로세스의 핵심은 IO-Link와 NFC를 통한 간단하고 빠른 실시간 진단입니다. 무료 앱 SICK Safety Assistant를 이용하여 구성 및 진단 데이터를 스마트폰으로 아주 간단하게 판독할 수 있습니다.

외부 영향이 유효하지 않을 때

안전 광전 센서는 빠르게 청소할 수 있으며 수명이 깁니다. 보호 등급 IP69K는 오염, 먼지, 물 같은 유해한 영향이 센서 하우징에 유입되는 것을 효과적으로 차단합니다.

폭발성 환경 같은 특수한 환경에서는 국제 안전 기준에 따른 신뢰할 수 있는 고내성 방폭 인클로저가 요구됩니다. 이를 위해 SICK는 ATEX 하우징 카테고리 3GD 및 2GD의 요건을 충족하는 안전 광전 센서를 제공합니다.

SICK의 안전 광전 센서는 특허를 받은 고내성 VISTAL® 하우징으로 외부 영향을 잘 막습니다. 이로써 공정 안전성과 시스템 처리량이 높아집니다. 유리 섬유 강화 플라스틱으로 높은 기계적 강도: 고내성, 굽힘 강성, 내화학성

안전한 자재 감지 – 사람 보호
뮤팅 기능을 이용한 다중광 빔 안전 장치의 일시적 뮤팅으로 벨트에서 지속적인 자재 흐름을 경험하십시오. 자재는 물류 프로세스에서 대개 위험 구역 안팎으로 운반되어야 합니다. 확실한 인간/자재 구별은 안전한 자재 취급과 작업자 보호를 보장합니다.
간편한 뮤팅 구현

다중광 빔 안전 장치 deTem4 LT Muting A/P는 간편한 설치와 빠른 커미셔닝을 지원합니다. 이 뮤팅 센서는 공장 출고 시 미리 설정되고 정렬된 상태입니다. 자동화된 팔레트 이송 시스템을 사용하는 애플리케이션에서 이 센서는 확실한 인간/자재 구별을 보장합니다.

deTem4 A/P의 능동 및 수동 시스템은 접근 안전성 보호 시 높은 유연성과 가용성을 보장합니다. 안전한 진출입 감시를 위해 최대 8m에 달하는 스캔 범위와 빔 수를 다양한 요건에 맞출 수 있습니다. 다양한 뮤팅 센서 중에 원하는 것을 아주 간단하게 선택하십시오.

미러 칼럼 및 디바이스 칼럼과 영리하게 조합
안전 광전 센서의 마운팅 여건과 장치 보호가 한계에 부딪혔을 때 미러 칼럼 및 디바이스 칼럼이 사용됩니다. 단 한 쌍의 센서로 머시닝 센터 또는 자재 로크의 다면 안전을 확보하는 데는 광선 편향을 위한 미러 칼럼과 결합된 디바이스 칼럼이 이상적인 솔루션입니다. 디바이스 칼럼은 콤팩트한 고내성 디자인을 매우 높은 안정성과 결합합니다. 또한 전방위로 사용이 가능하며 추가 배선이 필요 없습니다.