안전 레이저 스캐너
TiM-S / TiM

TIM361S-2134101
1090608
단축 URL 복사
    • 특징
      시스템 부분센서
      측정 원리HDDM
      사용 분야Indoor
      광원적외선 (850 nm)
      레이저 등급1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      개구각
      수평270°
      스캔 주파수15 Hz
      각 분해능0.33°
      스캔 필드 평탄도± 1.5°
      작업 구역0.05 m ... 10 m (반사율 > 90%에서)
      안전이 중요한 작업 영역0.05 m ... 4 m (반사율 5%에서)
      사각 지대0 m ... 0.05 m
      감지 범위
      반사율 10%에서8 m
    • 기계/전기
      연결 방식

      1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터

      1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터

      1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B

      공급 전압9 V DC ... 28 V DC
      소비 전력Typ. 4 W, 16W, 디지털 출력부 4개의 부하가 최대일 때
      하우징 색상노란색
      보호 등급IP67, 'Aux 인터페이스'의 플라스틱 커버가 닫힌 경우에만 해당 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      보호 등급III (IEC 61140:2016-1)
      무게250 g, 연결 케이블 미포함
      치수(L x W x H)60 mm x 60 mm x 86 mm
    • 안전 기술적 특징
      범주B (EN ISO 13849-1:2015)
      성능 수준PL b (EN ISO 13849-1:2015)
      MTTFD(위험한 고장이 일어날 때까지의 평균 시간)100 연도, 주변 온도 25°C에서 (EN ISO 13849-1:2015)
      TM (사용 시간)20 연도 (EN ISO 13849-1:2015)
      적합성EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13482:2014, EN ISO 13855:2010, ANSI/ITSDF B56.5:2012
    • 성능
      반응 시간

      1스캔

      2스캔, ≤ 134 ms 1)

      감지 가능한 물체 형태거의 모든 형태
      통합 어플리케이션유연한 필드를 이용한 필드 평가
      보호 필드 공차100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009, 반사율 5%에서)
      필드 세트 개수16 3중 필드 (48개 보호 필드)
      동시 평가 사례3개 동시 보호 필드(필드 세트당)
      • 1) 작동 범위의 +45° ~ +225°에서; 작동 범위의 –45° ~ +45°에서는 최대 150ms.
    • 인터페이스
      USB
      메모Micro-USB
      기능AUX, 매개변수 설정
      디지털 입력부4 (PNP, 필드 세트 전환 용도)
      디지털 출력부3 (PNP, 보호 필드 침해 상태 표시용, 추가로 1 x “Device Ready”)
      지연시간67 ms ... 30,000 ms (구성 가능)
      중지시간67 ms ... 600,052 ms (구성 가능)
      시각적 표시2 LEDs (ON, 스위칭 상태)
    • 주변 정보
      물체 반사율≥ 5 % (리플렉터)
      전자기 적합성(EMC)
      방사파주거 지역 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011)
      전자기 내성산업 환경 (EN 61000-6-2:2005)
      내진동성
      사인파 공명 스캔10 Hz ... 1,000 Hz 1)
      사인파 검사10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 주파수 10사이클 1)
      노이즈 검사10 Hz ... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5h 2)
      내충격성

      50 g, 11 ms, ± 3회 개별 충격 / 축 3)

      25 g, 6 ms, ± 1,000회 연속 충격 / 축 3)

      50 g, 3 ms, ± 5,000회 연속 충격 / 축 3)

      작동 시 주변 온도–10 °C ... +50 °C 4)
      보관 온도–40 °C ... +75 °C 4)
      시동 온도–10 °C ... +50 °C
      온도 변화–25 °C ... +50 °C, 10사이클 5)
      습비열+25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6사이클 6)
      허용 상대 습도
      작동< 80 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005)
      보관≤ 90 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005)
      주변광 내성

      60,000 lx

      3,000 lx, 직접광에서

      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) IEC 60068-2-27:2008.
      • 4) IEC 60068-2-14:2009.
      • 5) EN 60068-2-14:2009.
      • 6) EN 60068-2-30:2005.
    • 일반 참고 사항
      이용 참고 사항TiM36x은 안전 관련 센서이며, 위험 구역과 위험 지점, 접근부의 안전 확보용 어플리케이션과 이동식 위험 구역 보호(자동 가이드 차량 및 모바일 플랫폼의 보호)용 어플리케이션에 적합합니다. 이 센서를 사용할 때는 항상 반드시 사전에 정해서 명기한 제원의 한계와 작동 조건을 준수해야 합니다.
    • 분류
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    기술 도면

    TIM361S-2134101
    축적 도면
    TIM361S-2134101
    작업 범위 다이어그램
    TIM361S-2134101
    연결 방식 Ethernet
    TIM361S-2134101
    핀 할당 I/O 연결 전원

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오