안전 레이저 스캐너
TiM-S

이동식 및 고정식 애플리케이션을 위한 안전 센서

혜택

  • 넓은 측정 범위
  • 최신 ROS 드라이버를 통한 안전 관련 동적 필드 평가 및 원시 데이터 출력은 거의 모든 어플리케이션에서 TiM-S의 이동식 및 고정식 이용을 가능하게 함
  • 회전식 연결부를 통한 간편한 커미셔닝 그리고 센서와 완벽한 조화를 이루는 부속품. 설정 가능한 일부 SOPAS 소프트웨어 파라미터만으로 커미셔닝이 가능함
  • ISO 13849에 따라 인증된 안전 관련 2D-LiDAR 센서는 특히 성능 수준 b가 요구되는 대인 보호용 애플리케이션에 사용할 수 있음

개요

이동식 및 고정식 애플리케이션을 위한 안전 센서

고객에게 빈틈없이 완벽하고 확장 가능한 2D-LiDAR 센서 포트폴리오를 제공하기 위해 SICK는 성능 수준 b를 충족하는 안전 관련 센서 중심의 TiM 시리즈, TiM-S를 보완했습니다. 이는 특히 이동식 플랫폼, 자동 가이드 차량(AGV) 및 이동식 서비스 로봇과 같은 이동식 어플리케이션용으로 개발되었습니다. 센서는 이러한 어플리케이션의 위치 확인 및 충돌 방지를 지원합니다. 또한 TiM-S는 고정식 어플리케이션에서 안전 과제를 수행하는데 이용할 수 있습니다. HDDM/HDDM+ 측정 방식을 이용하는 TiM-S는 환경광의 영향을 받는 상황에서도 매우 안정적으로 작동하며 물체와 사람을 확실하게 감지합니다. 센서의 크기가 작고 구성 소프트웨어 SOPAS를 직관적으로 커미셔닝할 수 있기 때문에 센서의 맞춤형 통합이 가능합니다. 이 경우 센서가 거의 눈에 띄지 않습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 넓은 감지 범위: 0.05m에서 최대 25m
  • ISO 13849에 따라 인증됨
  • 적은 전력 소비량(일반: 4W, 최대: 16W)
  • USB 인터페이스를 통한 즉각적인 커미셔닝 및 구성
  • 지능형 필드 평가와 측정 데이터 출력을 결합하는 통신 인터페이스

 

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    투입 분야Indoor
    보호 필드 범위4 m / 5 m
    검사 각도270°
    필드 수48
    반응 시간≤ 134 ms
    1스캔
    2스캔, ≤ 134 ms 1)
    1스캔, typ. 67 ms
    제어 시스템 내 통합로컬 입출력부(I/O)
    안전 수준PL b
    • 1) 작동 범위의 +45° ~ +225°에서; 작동 범위의 –45° ~ +45°에서는 최대 150ms.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드