혜택
- 초압축형 디자인으로 통합이 간단함
- 고정식 및 이동식 어플리케이션을 위한 설치, 커미셔닝, 정비가 간단함
- 경제성 면에서 독보적 제품: 주사각이 270°인 스캐너 단 2개로 전방위 안전 확보 가능
- 생산성 저하 없는 안전 엔지니어링
- 수십 년에 걸쳐 검증된 안전 엔지니어링이 열악한 조건에서도 최대의 신뢰성과 가용성을 보장합니다
- 간편한 사용법은 비용과 시간 낭비를 막아 줍니다
- 3중 필드 기능으로 작동 정지 시간 및 브레이크 마모 감소
- 수직 어플리케이션에서 정렬이 간편하고 작동이 확실함