nanoScan3는 SICK에서 가장 작은 안전 레이저 스캐너입니다. 이 스캐너는 이동식 플랫폼의 안전 확보 및 위치 결정에 안성맞춤입니다. 이 제품은 확실한 스캔 기술인 safeHDDM® 덕분에 고정밀 측정 데이터를 제공하며 빛, 먼지 또는 오염을 굉장히 잘 견딥니다. 구성 소프트웨어 Safety Designer는 조작이 간편하고 nanoScan3는 스마트한 통합이 가능하므로 모든 애플리케이션에서 높은 유연성을 보장하고 시간을 절약해 줍니다. 이로써 nanoScan3는 콤팩트한 하우징으로 최고의 성능과 가용성을 제공하고 설비의 생산성을 보장합니다.
SICK의 nanoScan3는 고정밀 초고내성 안전 레이저 스캐너를 더욱 소형화합니다. 센서 설치 높이가 80mm로 매우 낮은 덕분에 소형 자동 가이드 차량(AGV)에도 최적으로 장착할 수 있으며 생산 및 물류를 더욱 다방면으로 자동화할 수 있습니다.
SICK nanoScan3는 협소한 공간에서도 편안함을 느낍니다. 콤팩트한 하우징은 사용자가 소형 AGV 및 이동식 로봇을 구상할 때 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다. 이 안전 레이저 스캐너는 소형 이동식 플랫폼을 위해 특별히 개발되었으며 안전 기능을 환경에 최적으로 맞출 수 있습니다.
공간 절약형 솔루션: SICK nanoScan3는 콤팩트한 디자인 덕분에 기계 디자인에 공간 절약형으로 쉽게 통합할 수 있습니다.
소형 이동식 플랫폼을 위해 개발: nanoScan3는 SICK에서 가장 콤팩트한 안전 레이저 스캐너입니다.
safeHDDM® 기술 덕분에 안전 레이저 스캐너의 정확도를 신뢰할 수 있음
거친 산업 환경에서는 오염, 먼지, 환경광이 일상입니다. nanoScan3는 이러한 주변 조건을 잘 견뎌내므로 더욱 안심할 수 있습니다. 특히 특허를 받은 스캔 기술인 safeHDDM®도 여기에 한몫합니다. 이 기술은 수많은 레이저 펄스를 바탕으로 주변을 정확히 파악하며 275°의 탁월한 주사각을 제공합니다.
safeHDDM® 스캔 기술 덕분에 어떻게 SICK의 안전 레이저 스캐너가 굉장히 신뢰할 수 있고 저항성을 갖추게 되는지 보십시오.
작동 시 방해를 받지 않음: nanoScan3는 오염, 먼지, 환경광에도 끄떡없습니다.
safeHDDM®의 장점: 고정밀, 일상에서 민감하지 않음, 유연한 애플리케이션
Safety Designer: 이해하기 쉽고 개별 맞춤 가능
nanoScan3는 세계적으로 확고히 자리를 잡은 소프트웨어인 Safety Designer로 유연하게 구성하고 간단하게 조작할 수 있습니다.
귀중한 작업 시간을 아끼고 계획에 없는 다운타임을 줄이기: 프로세스 중심의 사용자 가이드를 제공하며 다방면으로 사용 가능한 소프트웨어인 Safety Designer로 nanoScan3의 구성 및 커미셔닝을 신속히 처리할 수 있습니다. 안전 기능을 아주 간단하게 구현하고 사용할 수 있습니다. 또한 안전 레이저 스캐너의 작동 상태가 디스플레이로 이해하기 쉽게 명확히 표시됩니다. 진단(작동 중에도 가능)과 기타 정보는 버튼을 눌러 간단하게 일반 텍스트로 불러올 수 있습니다.
최대 128개 필드를 자유롭게 구성할 수 있어 최상의 유연성
애플리케이션별로 설정 가능한 128가지 감시 시나리오 덕분에 이동식 플랫폼이 매끄럽게 움직이고 유연한 경로로 주행할 수 있습니다.
개별 필드 설정을 통해 차량 움직임을 현재 위험도에 맞춰 조정할 수 있습니다.
nanoScan3의 굉장히 정밀한 측정 데이터는 특히 차량 위치를 결정하는 데 안성맞춤입니다.
사용자 친화적 구성, 커미셔닝, 조작
표준 인터페이스를 통한 스마트한 통합
큰 부담 없이 기존 시스템에 안전하게 통합: nanoScan3는 표준화된 인터페이스 덕분에 배선 비용이 절약되고, 시스템 플러그에 구성 메모리가 내장되어 빠른 장치 교체가 가능하며, 입출력부를 통해 기계에 안전하게 통합할 수 있습니다.
nanoScan3는 입출력부를 통해 안전하게 통신합니다. 장치에서 직접 또는 네트워크로 편안하게 구성과 진단을 진행할 수 있습니다. 이렇듯 중앙형 또는 분산형으로 상태를 진단하므로 정비 비용이 절감됩니다. 그리고 표준화된 플러그 커넥터와 구성 메모리 덕분에 장치 교체 시 배선 시간, 비용, 부담이 줄어듭니다.
빠른 마운팅, 간단한 통합, 신속한 교체
중요한 진단 데이터를 디스플레이와 잘 보이는 LED로 표시할 수 있습니다.
구성 메모리가 내장된 시스템 플러그를 분리할 수 있어 재배선 및 재구성 없이 신속한 장치 교체 가능
용이한 기계 통합과 장치 교체: 표준화된 인터페이스와 구성 메모리가 내장된 시스템 플러그 덕분에 시간과 비용이 절약됩니다.