안전 레이저 스캐너 microScan3는 매우 다양한 애플리케이션에서 안전을 보장합니다. 고정식 애플리케이션부터 이동식 애플리케이션까지, 간단한 애플리케이션부터 복잡한 애플리케이션까지 전부 문제없습니다. 혁신적인 스캔 기술인 safeHDDM® 덕분에 microScan3는 먼지나 환경광이 있는 조건에서도 안정성이 탁월하며 고정밀 측정 데이터를 제공합니다. 이로써 기계의 생산성과 가용성이 제고됩니다. microScan3는 이형이 다양하며 수많은 네트워크에 간단하고 안전하게 통합할 수 있습니다. 또한 이 안전 레이저 스캐너는 커미셔닝 시간 절약을 위해 표준화된 연결 시스템을 제공합니다. microScan3, 조작이 간단한 구성 소프트웨어 Safety Designer와 진단 옵션은 조작 친화성과 혁신, 매우 높은 성능을 하나로 결합합니다.
microScan3의 지능적 기능 덕분에 안전과 생산이 함께 갑니다. microScan3를 기계 환경의 요건에 개별적으로 맞추고 이로써 원활한 프로세스를 보장하십시오.
높은 안전성 및 효율적인 동작: 자유롭게 구성 가능한 필드 128개, 기계 환경 감시를 위한 동시 보호 필드 및 윤곽 감지 필드 8개비용 효율적 솔루션: 단 하나의 장치만 있으면 이동식 애플리케이션의 안전 확보 및 내비게이션 지원을 위한 정밀한 측정 데이터를 제공받을 수 있음
개별 구성: 높은 유연성을 경험하십시오
스마트한 통합, 간단한 일입니다
microScan3는 애플리케이션에 아주 간편하게 통합할 수 있습니다. 빠르게 마운팅하고, 쉽게 배선하고, 산업 네트워크에 안전하게 통합할 수 있습니다.
간편한 기계 통합 및 빠른 장치 교체: 광범위한 액세서리, 옮겨 꽂을 수 있는 시스템 플러그, 내장 구성 메모리, 표준화된 연결 기술높은 생산성: 분산형 진단 제공, 개별 산업 네트워크에 안전하게 통합 가능, EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O 등 이용. 또는 지능적인 SICK 시스템 EFI-pro를 이용하십시오.
간편한 마운팅 및 커미셔닝: 시간과 비용 절감
지능적인 센서 시스템의 직관적 조작
소프트웨어 Safety Designer를 이용하여 microScan3를 빠르고 간단하게 구성하고 상세한 진단 정보를 불러낼 수 있습니다. 또한 디스플레이를 통해 장치에서 직접 주요 진단 데이터를 이용할 수 있습니다.
기계 정지 방지: 측정 데이터를 저장하고 분석하여 공정 및 구성을 최적화할 수 있음간편한 구성 및 진단: Safety Designer에서 편리한 단계별 구성 도우미 제공, 예를 들어 EventCam으로도 구현할 수 있는 빠른 오류 분석