혜택

혁신적인 스캔 기술 덕분에 높은 신뢰도
거친 산업 환경에서 다운타임을 줄이십시오. 신뢰할 수 있는 스캔 기술인 safeHDDM® 덕분에 SICK의 안전 레이저 스캐너 microScan3와 nanoScan3는 굉장히 안정적입니다. 특히 실외 영역을 위해 이 기술을 더욱 발전시켰습니다. outdoor safeHDDM®이 적용된 outdoorScan3는 눈, 비와 안개 속에서 사용하기에 아주 적합합니다. 이로써 다양한 애플리케이션 영역이 열리고 생산성을 제고할 수 있습니다.

기계 또는 설비의 가용성을 높이십시오. 스캔 기술 safeHDDM®은 안전 레이저 스캐너가 오물, 먼지나 환경광 같은 환경 영향에 민감하지 않게 만듭니다.

특허를 받은 safeHDDM® 방식으로 큰 스캔 범위, 고정밀 측정 데이터, 콤팩트한 디자인을 결합할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 보호 필드 범위가 3m이고 설치 높이가 약 80mm인 nanoScan3는 유로 팔레트 아래에 잘 맞습니다.

애플리케이션별 맞춤 – 실외 및 실외

특히 수직 접근 안전성 확보 시 9m의 안전 스캔 범위로 이득을 보십시오. microScan3는 자재 전달 스테이션, 로봇, AGV 시스템의 안전 확보를 위해 개발되었으며 인간과 기계의 안전한 협업을 감시합니다.

AGV와 nanoScan3로 생산과 물류를 자동화하십시오. 이 센서는 신뢰할 수 있는 내비게이션 데이터를 제공하며 높이가 고작 80mm여서 공간을 절약하며 간편하게 설치할 수 있습니다. 애플리케이션에서 요구되는 안전 수준이 더 낮나요? 그렇다면 성능 수준 b의 TiM-S를 고려할 수 있습니다.

IEC 62998 인증을 받은 outdoorScan3를 사용하면 실외 영역에서 인간과 기계의 안전한 협력이 가능합니다. 이 제품은 까다로운 기상 조건에서도 확실하고 안전하게 작동합니다.

눈높이에 맞춘 협동
시스템 내 기능을 통한 부가가치

Safe EFI-pro System으로 안전 레이저 스캐너가 모든 관련 데이터를 안전 제어기와 자동으로 교환합니다. 이로써 안전한 속도 모니터링인 “Safe Motion”이 구현됩니다. 또한 소프트웨어 Safety Designer는 모든 컴포넌트의 간편한 구성을 제공합니다.

Safe Robotics Area Protection은 인간과 로봇의 협업에서 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다. 안전 레이저 스캐너와 안전 제어기의 조합은 상세한 문서와 제어 논리 덕분에 모든 상용 로봇 제어기에 쉽게 통합할 수 있습니다.

안전과 생산성을 위한 세심한 기능
안전 레이저 스캐너는 높은 경제성이 요구되며 이와 더불어 아주 효율적이고 한결같은 공정을 보장해야 합니다. SICK 제품은 지능적 기능을 이용하여 안전과 생산성을 동시에 확보합니다. 소프트웨어 Safety Designer로 모든 기능을 복잡하지 않게 구성할 수 있습니다.



언제든 간편한 취급

빠른 마운팅과 교체 그리고 표준화된 연결 기술의 사용으로 손쉬운 배선 – 안전 레이저 스캐너에서 편리함을 경험하시오. nanoScan3는 I/O를 통해, microScan3는 그 밖에 EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe, EtherCAT을 통해 산업 네트워크에 직접 통합할 수 있습니다.

복잡한 기술을 간편하게 조작: 라이선스가 필요 없는 소프트웨어 Safety Designer로 안전 레이저 스캐너를 간편하게 구성할 수 있습니다. 빠른 상태 개관을 위해 장치의 디스플레이 또는 버튼으로 진단 데이터를 불러낼 수도 있습니다.