개요
최소화된 설치 공간에서 완벽한 안전 확보
V300 Work Station Extended는 혁신적인 카메라 기술을 기반으로 제공합니다. 송신기와 수신기는 똑똑한 기계 컨셉에 따라 단 1개 구성품에 통합되어 있으며, 협소한 구석 공간에도 마운팅할 수 있어서 설치 공간을 고민할 필요가 없습니다. 이로써 작업 환경과 멋지게 일체가 될 수 있습니다. V300의 카메라 센서는 구멍 크기에 구애받지 않습니다. IEC 61508 및 IEC 62061의 기준에 부합하는 새로운 안전 표준 SIL과 ISO 13849(SIL2 및 PL d) 기준에 부합하는 PL을 충족합니다. 일체형 시스템에는 리플렉터 밴드와 검사 막대로 구성된 맞춤형 분해능 세트도 포함되어 있습니다. 각 분해능(20mm, 24mm 및 30mm)에 맞춰진 3가지 세트 중에서 선택할 수 있습니다. 1m 에서 1.5m까지의 구멍 크기를 구현하는 데는 아무 문제가 없지만, 어플리케이션에 맞춤옷처럼 딱 들어맞는 유연한 보호 필드 형태 역시 가능합니다. 자동 정렬 기능으로 시스템을 바로 투입할 수 있다는 점이 돋보입니다.
한눈에 보는 SICK
- 유형 3(IEC 61496), SIL2(IEC 61508), PL d(EN ISO 13849)
- 0.4m x 0.4m에서 1.5m x 1.5m에 이르는 보호 필드 크기
- 20mm, 24mm 및 30mm 분해능
- 단 1개의 장치에 송신기와 수신기 통합
- 조작이 쉬운 1버튼 작동 시스템
- 자동 정렬
- 2개 시스템 동기화
- 재시작/리셋, EDM 통합