안전 카메라 시스템
V200 Work Station Extended

최소화된 설치 공간에서 완벽한 안전 확보

혜택

  • 보호 필드를 개별적으로 구성할 수 있어서 기계 설계의 유연성이 높아집니다.
  • 별도의 소프트웨어 없이 신속하고 간단하게 이루어지는 커미셔닝
  • 실용적인 1버튼 작동 시스템 및 자동 정렬 기능
  • 다른 버전 없음: 모든 구멍 크기에 맞는 1기기 컨셉
  • 보관, 물류 및 커미셔닝의 비용 절감
  • 전문 지식 필요 없음
  • 신속하고 간단한 정비로 기계 가용성 제고

개요

최소화된 설치 공간에서 완벽한 안전 확보

V200 Work Station Extended은 혁신적인 카메라 기술을 기반으로 제공합니다. 송신기와 수신기는 똑똑한 기계 컨셉에 따라 단 1개 구성품에 통합되어 있으며, 협소한 구석 공간에도 마운팅할 수 있어서 설치 공간을 고민할 필요가 없습니다. 이로써 작업 환경과 멋지게 일체가 될 수 있습니다. V200의 카메라 센서는 구멍 크기에 구애받지 않습니다. IEC 61508 및 IEC 62061의 기준에 부합하는 새로운 안전 표준 SIL과 ISO 13849(SIL2 및 PL d) 기준에 부합하는 PL을 충족합니다. 일체형 시스템에는 리플렉터 밴드와 검사 막대로 구성된 맞춤형 분해능 세트도 포함되어 있습니다. 각 분해능(20mm, 24mm 및 30mm)에 맞춰진 3가지 세트 중에서 선택할 수 있습니다. 1m 에서 1.5m까지의 구멍 크기를 구현하는 데는 아무 문제가 없지만, 어플리케이션에 맞춤옷처럼 딱 들어맞는 유연한 보호 필드 형태 역시 가능합니다. 자동 정렬 기능으로 시스템을 바로 투입할 수 있다는 점이 돋보입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 유형 2(IEC 61496), SIL1(IEC 61508), PL c(EN ISO 13849)
  • 0.4m x 0.4m에서 1.5m x 1.5m에 이르는 보호 필드 크기
  • 20mm, 24mm 및 30mm 분해능
  • 단 1개의 장치에 송신기와 수신기 통합
  • 조작이 쉬운 1버튼 작동 시스템
  • 자동 정렬
  • 2개 시스템 동기화
  • 재시작/리셋, EDM 통합

 

기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK의 안전 솔루션으로 생산성을 높이십시오

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 수준유형 2, PL c, SIL1
    분해능20 mm, 24 mm, 30 mm 1)
    최대 보호 필드 범위1.41 m, 1.7 m, 2.12 m 1)
    광학 필드 크기

    1 m x 1 m

    1.2 m x 1.2 m

    1.5 m x 1.5 m

    반응 시간≤ 20 ms
    • 1) 해상도 세트에 따라 다름.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드