안전한 움직임은 기계 가용성을 극대화하기 위한 기초이다
Safe Motion은 기계 움직임의 안전한 감시와 제어를 뜻합니다. 이로써 다운타임을 줄이고 기계의 설정 시간을 최적화할 수 있습니다.
동적 안전은 높은 생산성과 효율적인 생산을 가능케 합니다. 이때 Safe Motion 안전 기능은 변화하는 보호 필드에 맞춰 기계 움직임을 자동으로 조정합니다. 고정식 설비에서는 이와 관련하여 특히 조작성이 개선되고 공정 접근성이 극대화되어 이득을 볼 수 있습니다. 이동식 애플리케이션에서는 물리적 보호 장치가 필요 없으므로 유연한 기계 구성이 가능합니다.
Safe Motion의 애플리케이션 영역을 알아보십시오!
이동식 애플리케이션의 안전한 움직임
자동 가이드 시스템(AGS)을 효과적이고 유연하게 투입하려면 이동성을 극대화해야 합니다. Safe Motion을 사용하면 상황에 따라 속도가 조정되므로 AGS가 멈추지 않고 계속 움직입니다. 최적화된 주행 움직임 덕분에 생산성이 높아지고 전체 AGS의 이상적인 활용이 가능할 뿐 아니라, 물리적 보호 장치가 전혀 없는 상태에서 AGS를 안전하게 투입할 수 있습니다.
AGS의 성능 향상을 위한 안전 구동 감시
SICK의 Safe Motion 솔루션은 AGS가 멈추지 않고 계속 움직이도록 주행 방향과 속도를 감시합니다. 보호 필드가 상황에 맞춰 조정되므로 실제로 필요한 경우에만 AGS가 멈춥니다.
HIPERFACE® 모터 피드백 시스템을 통한 모션 모니터링
HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템은 모터의 신호를 서보 제어기로 신속 정밀하게 전달하는 데 사용됩니다. 안전 제어기와 결합된 시스템은 주행 방향과 속도를 측정하며 이로써 효율적인 생산 공정에 기여합니다.
고정식 애플리케이션에서 설정 및 정비 과정 최적화
SICK의 Safe Motion은 모터의 속도와 위치 같은 기계 매개변수를 지속적으로 확실하게 감시하며 이로써 기계의 위험한 움직임을 안전한 움직임으로 바꿉니다. 안전하게 감시되는 축과 안전한 동작 모드 덕분에 공정 중에도 공작물 교체나 기계 설정 등 필요한 작업을 수행할 수 있습니다. 이로써 높은 가용성과 효율적인 프로세스가 보장되는 동시에 작동자의 안전이 확보됩니다. 그럼에도 불구하고 예를 들어 장애 때문에 기계를 멈춰야 하는 경우, Safe Motion 기능은 공정이 지체 없이 다시 가동되도록 보장합니다.
공작기계에서 움직임 과정 최적화
Safe Motion 기능을 이용하면 공작기계에서 자주 이루어지는 공작물 교체 작업을 신속하고 효율적으로 실행할 수 있습니다. 기계를 완전히 끄지 않아도 공작물 교체가 가능합니다. 이어서 생산 공정이 즉시 다시 가동됩니다.
절단 롤러의 효율적인 설정
직원들을 보호하는 동시에 경제적인 공정으로 이득을 보십시오! Safe Motion 기능은 절단 롤러가 굉장히 큰 경우에도 회전하는 롤러를 확실하고 안전하게 감시하여 설정 시간을 최소화합니다.
어떤 파워트레인에도 맞는 안전성 개념
다양한 요구사항을 충족하려면 가변적인 솔루션이 필요합니다. 각 자동화 아키텍처에 따라 외부 안전성 개념 또는 통합된 안전성 개념이 필요합니다. 개별 솔루션을 만들 때 SICK 안전 전문가의 폭넓은 노하우를 활용하십시오. 구현하려는 안전성 개념이 간단하든 복잡하든 SICK와 함께라면 문제없습니다.
구동 안전 기능인 안전 제한 속도(SLS)와 안전한 움직임 방향(SDI)이 적용된 고정식 애플리케이션의 파워트레인과 안전 아키텍처 예시 그림.
Safe Motion Tasks
Safe Motion 애플리케이션에서는 여러 가지 과제가 있으며 다양한 구성품이 이 과제를 수행합니다. SICK는 이러한 각각의 과제에 맞는 제품을 제공합니다. 해당하는 서비스가 함께 결합되어 모든 요구가 충족됩니다.
- Measure: 위치, 각도, 속도 측정을 위한 안전 엔코더와 안전 모터 피드백 시스템
- Monitor: 기계 움직임을 안전하게 감시하고 구동 안전 기능을 실행하기 위한 모션 모니터링 모듈
- Control: 안전 제어기가 들어오는 센서 신호를 해석하고 필요한 경우 해당 안전 기능을 제어함
원스톱 Safe Motion 솔루션
개별적인 Safe Motion 요구사항을 해결하기 위해 여러 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
SICK의 안전 전문가에게 상담을 받으십시오. 당사에 연락하여 턴키 안전 솔루션의 이점을 누리십시오. SICK의 턴키 안전 솔루션.
개별적인 맞춤 상담이 제공될 뿐 아니라 고객이 스스로 솔루션을 구성할 수도 있습니다. 기능이 서로 완벽히 조율된 개별 구성품을 SICK의 폭넓은 안전 포트폴리오에서 선택하십시오. 그 밖에 SICK는 이동식 및 고정식 애플리케이션을 위해 사전 제작된 안전 시스템을 제공합니다.