실외 영역의 자동화용 안전 레이저 스캐너
outdoorScan3
강한 비가 내릴 때도 안전 레이저 스캐너는 확실하게 작동합니다. 그런데 “강한 비”란 게 실제로 정확히 무엇을 뜻할까요? 이 말이 어떻게 느껴지시나요? 보통 비 또는 강한 비의 차이가 무엇일까요? 그리고 센서는 거기에 각각 어떻게 반응할까요? 이 동영상에서 답을 찾을 수 있습니다!
동영상은 나중에 보고 싶은데 지금 당장 내용이 궁금하시다고요? 여기에 요약한 내용이 있습니다.
시나리오 1: 보통 비
중부 유럽에서 우천 시에 일반적으로 내리는 비. outdoorScan3가 문제없이 작동합니다.
시나리오 2: 강한 비
이러한 비는 산지에서 또는 악천후 시 나타납니다. outdoorScan3는 이 조건에서도 적합한 기후 차단 장치로 작동할 수 있습니다. 때때로 안전 레이저 스캐너는 비를 물체로 해석하고 안전하게 차단할 것입니다.
시나리오 3: 매우 강한 비
일종의 폭우, 보통 몇 분간 지속됨. outdoorScan3가 자동으로 안전 OFF 상태로 전환됩니다. 비가 그치는 즉시 정상 모드로 다시 돌아갑니다.