높은 생산성은 실내 영역뿐 아니라 실외 영역에서도 고객의 주요 관심사입니다. 실외 자동화의 애플리케이션 영역은 '외부 세계'의 위험 구역 감시에서 건물 내외부의 일반 물류 공정에 이르기까지 매우 다양합니다.
센서 시스템을 실외 영역에서 사용하는 경우 하드웨어의 견고성과 소프트웨어의 지능이 중요합니다. SICK의 안전 솔루션은 비, 눈, 직사광선 또는 안개 같은 조건에서도 강력한 성능으로 확실하게 기능하며 이와 관련하여 인증을 받았습니다.
SICK는 노천 광산이나 농업 분야의 까다로운 주변 조건에서도 어려운 과제를 해결해 드립니다. 이로써 생산성 제고와 신규 애플리케이션 개발을 위한 완전히 새로운 가능성이 열립니다.
실외 솔루션의 애플리케이션 사례 알아보기
생산 홀의 경계를 넘어 자율적인 내부 물류 구현
STÄUBLI와 SICK는 실내 및 실외 영역의 자율적인 내부 물류를 통해 BASF에서 생산 홀의 경계를 넘어 빈틈없는 물류 체인을 구현하고 아울러 높은 안전성과 디지털 지원을 제공합니다.
내부에서 외부로 자율적인 내부 물류: BASF에서 빈틈없는 물류 체인을 구현하는 SICK와 Stäubli WFT
악천후에 강한 잔디깎이 로봇 - SICK의 센서로 안전하게
RoviMo®는 넓은 녹지 공간을 위한 세계 최초의 완전 전기식 탄소중립 다목적 무인 로봇입니다. 운동장, 골프 코스 또는 공원을 관리하는 자율 로봇 차량에 대한 아이디어는 현장에서 직접 나왔습니다. 지역 공동체, 운동장 조성팀, 녹지 관리팀들은 시간을 절약하면서 넓은 면적의 잔디를 정확한 패턴으로 깎아줄 솔루션을 찾고 있었습니다. 실외 영역 안전에 대한 전문성을 갖춘 SICK는 여기에 조언을 제공했습니다. 또한 SICK의 센서 덕분에 RoviMo®는 까다로운 기상 조건에서도 충돌 없이 잔디밭을 탐색합니다.
실외 영역에서 넓은 면적을 관리하는 최초의 잔디깎이 로봇과 여기에 탑재된 지능형 센서
실외 영역에 투입되는 자동 트랙터의 안전을 확보하는 AGVR
“처음에는 실외 영역을 위한 인증된 안전 레이저 스캐너가 아직 없었습니다. […] 우리 회사를 방문한 SICK 담당자가 SICK에서 실외 영역을 위한 안전 레이저 스캐너도 개발하고 있다고 말했을 때, 우리는 즉시 관심을 표현했지요. 그리고 SICK는 약속을 지켰습니다. 이 실외 스캐너는 자신의 임무를 충실히 수행합니다.”
Wim Luijendijk, 네덜란드 AGVR 사 영업 매니징 디렉터
AGVR에서 무인 트랙터를 감시하는 안전 레이저 스캐너 outdoorScan3
새로운 레벨의 실외 내부 물류
BASF, SICK 그리고 여러 유명 AGV 시스템 제조사는 각 분야의 역량을 투입하여 실외 영역의 빈틈없는 자율 물류 체인을 위한 컨셉을 공동으로 개발하고 있습니다. “우리는 열악한 환경 조건에서도 자율적이며 사람의 감시 없이 작동하는 실외 차량을 투입하려 합니다.”
Marco Burkhart, 내부 물류 디자인, BASF SE, 독일
불리한 날씨 조건에서도 자동 가이드 차량의 높은 가용성
“실외 영역이 안전 기술의 관점에서 실내 영역과 똑같아졌습니다.”
마티아스 마크, 소프트웨어 개발팀 팀장, serva transport systems, 독일
serva transport systems에서 사용 중인 안전 레이저 스캐너 outdoorScan3
SICK의 실외 안전에 대한 기타 정보
동종 최초 – 불리한 기상 조건에서도 높은 가용성:
효율적 이동 – 움직이는 자동화 시스템:
안전한 실외 자동화를 함께 실현: