안전한 동작 상태

Flexi Soft Drive Monitor 덕분에 높은 생산성

자동 가이드 시스템의 위험한 움직임을 안전하게 감시해야 합니다. 모션 컨트롤 모듈 Flexi Soft Drive Monitor가 이 과제를 맡습니다.

제품 선택

구동장치의 정밀한 파악

엔코더를 이용한 안전한 구동장치 측정

자동 가이드 시스템의 움직임을 안전하게 측정하고 싶으신가요? 안전 엔코더는 이를 위해 속도와 조향각 데이터 등 모든 중요한 정보를 제공합니다.

더보기

안전 구현

기계의 가용성을 높이는 Flexi Soft

안전 제어기 Flexi Soft와 Flexi Soft Drive Monitor는 수신된 모든 기계 동작 데이터를 처리합니다. 안전한 움직임이 구현되고 감시됩니다.

제품 선택

Safe Motion

안전한 움직임은 기계 가용성을 극대화하기 위한 기초이다

더보기
안전한 동작 상태
구동장치의 정밀한 파악
안전 구현
Safe Motion

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:

3 검색 결과:

검색결과 1 - 3/ 3

이동식 및 고정식 애플리케이션에서 안전한 움직임 감시
  • 안전한 구동 감시를 위한 Safe Motion 모니터링 모듈
  • SS1, SS2 또는 SLS 같은 구동 안전 기능
  • 안전 제한 위치(SLP) 및 Safe Cam(SCA)이 포함된 이형
  • 엔코더 인터페이스: HTL, TTL, Sin/Cos 인터페이스, SSI, HIPERFACE®
  • 인증을 받은 기능 블록이 포함된 구성 소프트웨어
지금 비교하기
선택
추가 센서 없이 작동 정지 상태 감시
  • 잔류 전압 측정으로 작동 정지 상태 감시
  • 순방향 안전 접점으로 사용되는 상시 열림형 접점 3개, 상시 닫힘형 접점 1개
  • 애플리케이션 진단 출력부 2개(반도체)
  • 애플리케이션 진단 출력부 1개(상시 열림형 접점)
  • PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508), SILCL3(EN 62061)
  • 모터 연결 전압 최대 690V
  • 조정 가능한 전압 임계치 및 작동 정지 시간
지금 비교하기
선택
정비 모드에서 최적의 안전 확보
  • 작동 정지 상태 및 회전수 감시
  • 4개의 안전한 반도체 출력부
  • PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508), SILCL3(EN 62061)
  • 최대 입력 주파수 2kHz
  • 버전에 따라 조절 가능한 회전수 한계치/감시 주파수: 0.1에서 9.9Hz까지 또는 0.5에서 99Hz까지
  • 오류 및 상태 표시용 애플리케이션 진단 출력부 2개
  • 진단용 LED
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 3/ 3

혜택

기계의 안전한 움직임

Safe Motion은 기계 움직임의 안전한 감시와 제어를 포함합니다. Safe Motion은 다양한 안전 제품과 함께 정지 상태 감시부터 속도 감시와 위치 감시에 이르기까지 수많은 과제를 해결합니다. 그럼으로써 지속적인 공정이 보장됩니다. Safe Motion은 애플리케이션을 위해 적합한 하드웨어, 논리, 기능을 결합합니다. 이로써 기계 정지가 방지되고 기계의 설정 시간이 감소합니다.
정밀 감지: Safe Motion Measure

Safe Motion Measure는 SICK의 안전 엔코더와 안전 모터 피드백 시스템을 제공합니다. 이로써 자동 가이드 차량의 위치, 각도, 속도를 파악하고 해당 데이터를 안전 제어기에 전달할 수 있습니다.

추천 제품 DFS60S Pro

추천 제품 AFS/AFM60S Pro

추천 제품 SRS/SRM50

연속 감시: Safe Motion Monitoring

모션 컨트롤 모듈 덕분에 Safe Motion Monitoring으로 기계 움직임을 지속적으로 감시할 수 있습니다. Safe Motion Monitoring의 핵심 과제는 구동 안전 기능을 시작하고 실행하는 것입니다.

추천 제품 Flexi Soft Drive Monitor

안전 제어: Safe Motion Control

안전 제어기는 구동 안전 기능을 실행합니다. 안전 제어기는 수신된 데이터를 평가하고 위험 상황에 대응합니다.

추천 제품 Flexi Soft

이동식 및 고정식 애플리케이션을 위한 안전한 감시

다양한 요구사항을 충족하려면 가변적인 솔루션이 필요합니다. 필요한 안전성 개념이 간단하든 복잡하든 상관없습니다. SICK의 Safe Motion Monitoring and Control로 직관적이고 간편한 구현이 가능합니다. Safe Motion Monitoring and Control로 기계의 가용성을 대폭 높일 수 있습니다. 별도 보호 장치가 필요 없으므로 비용이 절약됩니다.
안전한 구동 감시로 높은 가용성 보장

이동식 애플리케이션에서는 조향각과 속도를 감시해야 합니다. 이때 11가지 구동 안전 기능 덕분에 기계 디자인이 유연해집니다. Safe Motion은 동적 보호 필드 조정으로 기계 움직임을 변화하는 보호 필드에 맞춥니다. 이로써 자동 가이드 시스템 등이 실제로 필요한 경우에만 멈춥니다.

추천 제품 Flexi Soft Drive Monitor

확실한 정지 상태 감시 및 속도 모니터링

고정식 애플리케이션에서 Safe Motion Monitoring and Control의 기능 범위는 간단한 정지 상태 감시부터 복잡한 구동 안전 기능까지 이릅니다. 이로써 공정을 매우 잘 제어하고 다운타임을 대폭 단축하고 절차를 유연화할 수 있습니다.

추천 제품 Flexi Soft Drive Monitor

추천 제품 Standstill Monitor

추천 제품 Speed Monitor

안전한 움직임을 위한 플러그 앤 플레이

SICK의 Safe Motion은 기계를 지속적으로 확실하게 감시함으로써 기계의 위험한 움직임을 안전한 움직임으로 바꿉니다. 그러나 안전성 외에 경제성 또한 중요합니다. SICK의 Safe Motion은 다운타임을 줄이고 기계 효율을 높이는 여러 기능을 제공합니다. 또한 직관적 소프트웨어로 애플리케이션을 구성하기가 수월합니다.
경제적인 조합 Safe Motion 제품 포트폴리오는 서로 잘 조율된 많은 장치를 포함하며 수많은 안전 기능을 제공합니다. 또한 센서를 기계 디자인에 빠르게 통합하고 가동할 수 있습니다. Safe Motion은 지속적인 공정과 짧은 기계 다운타임을 보장합니다.
빠르게 가동

라이선스가 필요 없는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer 또는 Safety Designer로 Safe Motion 제품을 빠르게 구성하십시오. 구동 안전 기능을 간편하게 통합할 수 있도록 일목요연하고 직관적인 소프트웨어가 사전 구성된 기능 블록을 제공합니다.

추천 제품 Flexi Soft Designer

추천 제품 Safety Designer

구동 감시 덕분에 기계 성능 향상

기계 부분의 이동 방향, 속도, 위치를 정확히 안다면 공정을 훨씬 최적화할 수 있습니다. 이로써 작업 절차를 서로 맞추고 동기화할 수 있습니다. 그러면 시간과 비용이 절약되고 기계의 가용성이 대폭 제고됩니다. SICK 제품을 사용하면 더 나아가 성능 수준 e까지 애플리케이션을 안전하게 해결할 수 있습니다.
설정 및 정비 시간 단축

움직이는 크고 작은 기계 부분의 안전한 감시로 설정 및 정비 프로세스를 대폭 단축할 수 있습니다. Safe Motion 기능인 안전 제한 속도(SLS)를 이용하여 위험 구역에서 작업이 가능합니다. 이로써 직원을 보호하고 기계 효율을 높일 수 있습니다.

추천 제품 Speed Monitor

추천 제품 Flexi Soft Drive Monitor

효율적인 공정 덕분에 높은 가용성

안전 제한 속도(SLS) 또는 안전 제한 위치(SLP) 같은 고급 구동 안전 기능 덕분에 기계 움직임이 최적화됩니다. 이때 기계 차단 없이도 사람과 기계의 상호작용이 가능합니다.

추천 제품 Flexi Soft Drive Monitor

다운로드