RFID
RFU65x

차량 통과 및 방향 식별 기능이 내장된 측정용 RFID 장치

혜택

  • 트랜스폰더의 작동 방향과 위치 조사를 통한 더 높은 프로세스 투명성
  • SOPAS ET 또는 통합 웹서버를 통해 간편하게 구성할 수 있어 시간과 커미셔닝 비용이 절약됨
  • SICK AppSpace를 통해 개별 소프트웨어 솔루션으로 프로그래밍할 경우 최대의 유연성 확보
  • 신뢰성 높은 동작을 보장하는 안정적인 디자인 - 까다로운 산업 환경에서도 사용 가능
  • 장치의 지능적인 프로세스 로직을 통해 제어장치의 프로그래밍에 드는 시간과 비용이 적음

개요

차량 통과 및 방향 식별 기능이 내장된 측정용 RFID 장치

RFID 기록/판독 장치 RFU65x로 차량 및 차량 부품 식별 시 공간과 시간, 비용을 절약할 수 있습니다. 이 콤팩트한 장치로 트랜스폰더의 응답이 나오는 각도를 측정할 수 있습니다. RFU65x에 논리 연산 장치를 통합하면 알고리즘으로 데이터를 처리할 수도 있습니다. 그러면 상품 입고장 출입문을 통과하는 차량의 움직임 방향 등을 식별해 낼 수 있습니다. 다른 장치와 달리 RFU65x에는 별도의 외부 안테나가 필요 없습니다. 그래서 비용 절감뿐만 아니라 물류와 자동차산업 분야에서 애플리케이션 프로세스 간소화 및 가속화도 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 안테나와 데이터 처리장치가 센서에 내장됨
  • 최대 10m의 판독 범위
  • 상위 제어 시스템 또는 클라우드에 직접 연결 가능
  • 방향 및 위치 감지
  • SOPAS ET 또는 통합 웹서버를 통한 구성
  • SICK AppSpace 호환
  • IP 67에 따른 안정적인 디자인

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    제품 범주안테나가 내장된 RFID 쓰기/읽기 장치
    주파수 대역UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    버전Long Range
    판독 범위≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    직렬✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    USB
    CANopen
    무게3.9 kg
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드