RFID
RFU61x

smALL-IN-ONE

혜택

  • 작은 사이즈 덕분에 다방면으로 사용 가능
  • 트리거 센서를 직접 연결할 수 있어 설치 시간과 비용이 적게 소모됨
  • 지능적인 프로세스 로직 덕분에 제어기에서 프로그래밍 부담이 적음
  • SOPAS ET를 통해 간편하게 구성할 수 있어 테스트 및 커미셔닝 시 시간과 비용이 절약됨
  • IO-Link 이형의 경우 M12 케이블로 간편하게 연결 가능
  • 개별 소프트웨어 솔루션을 프로그래밍할 때 장치 이형에 따라 SICK AppSpace가 높은 유연성을 제공함
  • 신뢰성 높은 동작을 위한 안정적인 디자인, 까다로운 산업 환경에서도 사용 가능

개요

smALL-IN-ONE

RFU61x는 SICK의 UHF 포트폴리오에서 가장 작은 쓰기/읽기 장치입니다. 이 제품은 작업물 또는 부품에서 직접 이루어지는 IoT 애플리케이션에 안성맞춤입니다. 이로써 RFU61x는 SICK의 UHF 제품 포트폴리오를 보완하며, 전체 가치 창조 사슬을 따라 빈틈없는 식별이 구현됩니다. RFU61x의 인터페이스로 다양한 트리거 센서를 직접 연결할 수 있으며, 이를 통해 RFU61x를 분산 독립형 유닛으로 사용할 수 있습니다. 통합 프로세스 로직을 통해 데이터가 RFU61x에서 직접 처리되고 제어기나 IT 시스템으로 전달됩니다. 다른 Ethernet 기반 RFU 장치와 마찬가지로 RFU61x도 SICK AppSpace 에코 시스템을 통해 개별 요구사항에 따라 프로그래밍할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 극도로 작은 디자인
  • 최대 0.5m에 이르는 스캔 범위
  • 트리거 센서 연결 가능
  • 유연한 인터페이스 컨셉(예: PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link(IO-Link Master 이용))
  • 내장 안테나 및 데이터 처리 기능
  • SOPAS ET를 이용한 구성
  • Ethernet 기반 이형: SICK AppSpace 사용 가능
  • 고내성 디자인(IP67)

 

혜택

RFU 라인으로 빈틈없는 투명성

기업 전체에서 전 과정에 걸쳐 단 하나의 기술로 물품을 식별하는 일이 최초로 가능합니다. RFU61x는 부품 조립부터 최종 제품 배송에 이르기까지 생산 및 물류 공정에서 빈틈없는 투명성을 제공합니다. 이때 기반이 되는 것은 UHF RFID 기술입니다. 스캔 범위 0~10m의 IIoT 애플리케이션, 벌크 파악, 빛, 먼지 또는 오염 같은 방해 요인에 대한 내성. 뿐만 아니라 데이터 반송자를 위한 직접적인 가시선이 필요 없습니다.

생산 및 물류 공정 전체를 아우르는 식별 솔루션

RFU61x는 근거리 제품 포트폴리오를 보완합니다. 이로써 쓰기/읽기 범위 0~10m를 위한 포괄적인 UHF RFID 식별 솔루션이 최초로 가능합니다.
RFU 라인은 통일된 조작 및 설정 인터페이스를 갖췄습니다. 사용자 친화적 소프트웨어가 간편하고 신속한 설치와 오류 없는 작동을 보장합니다.
SICK는 쓰기/읽기 스테이션의 계획 및 설계를 지원하며 적합한 트랜스폰더를 선택하도록 돕습니다. 전 세계에 걸친 서비스 인력망을 커미셔닝 시 고객에게 제공합니다.

RFID 쓰기/읽기 장치 RFU61x는 SICK RFID 식별 솔루션의 일부로서 최초로 전체 가치 창조 사슬에 걸쳐 완전한 투명성을 보장합니다. 이 모든 것이 단 하나의 기술로 가능합니다.

아주 작은 공간에서 지능적인 UHF RFID 식별

RFU61x는 동종 장치 중에서 가장 작은 RFID 쓰기/읽기 장치입니다. 작업물 또는 부품 식별을 위한 IIoT 애플리케이션에 안성맞춤입니다. 다양한 인터페이스를 갖춰 트리거 센서를 직접 연결할 수 있습니다. 지능형 데이터 처리 기능도 이미 내장되어 있습니다. 이로써 RFU61x를 분산형 독립 유닛으로 사용 가능합니다.
RFU61x는 설치 공간이 좁은 어플리케이션에 안성맞춤입니다. 콤팩트한 디자인에도 불구하고 UHF 기술의 이점을 제공합니다.
트리거 센서를 직접 연결할 수 있으므로 간편하고 신속한 커미셔닝이 가능합니다.
내장된 프로세스 논리가 판독된 데이터를 제어 장치부터 클라우드까지 모든 대상 시스템을 위해 지능적으로 처리합니다.

콤팩트한 RFU61x는 설치 공간이 좁은 애플리케이션에 안성맞춤입니다. 트리거링, 읽기 및 쓰기 그리고 데이터 처리를 센서가 스스로 해결합니다.

IO-Link

SICK는 IO-Link의 공동 개발사로서 시장에서 매우 폭넓은 IO-Link 포트폴리오를 제공합니다. SICK의 ID 솔루션은 다른 많은 센서 및 액추에이터와 함께 IO-Link 인터페이스로 기존의 스위칭 신호나 측정된 공정 매개변수를 넘어서는 데이터와 정보를 생성하고 수신합니다. 다양한 센서를 IO-Link Master와 결합해 사용하는 법을 여기에서 알아보십시오.

한눈에 보는 이점

설비 생산성을 높임 필드버스 수준에서 센서를 통합하여 클라우드까지 일관된 통신을 구현할 수 있습니다. 따라서 센서 데이터를 중앙에 저장하고 필요시 호출할 수도 있으며, 이를 토대로 설비 생산성을 높일 수 있습니다.
폭넓은 솔루션 포트폴리오 SICK의 솔루션 포트폴리오는 많은 다양한 IO-Link 장치를 포괄합니다. 그러므로 통일적인 통신 인프라를 구축할 수 있습니다. 센서 외에 IO-Link Master와 SICK의 기타 소프트웨어 서비스도 여기에 중요한 역할을 합니다.
빠르고 간편한 장치 교체 장치 자동 식별 덕분에 간단한 장치 교체: IO-Link 장치를 IO-Link Master와 함께 사용하면 장치 매개변수를 대체 장치로 간편하고 빠르게 전송할 수 있습니다. 특수 교육을 받은 인력, 추가적인 보조 수단이나 지침이 필요 없습니다.

점대점 통신 프로토콜을 통해 IO-Link가 센서를 자동화 네트워크에 완벽히 통합합니다. 이로써 최하위 필드 수준까지 데이터 투명성을 확보하기 위한 기반이 마련됩니다. 그 결과 디지털화 분야에서 새로운 가능성이 열립니다. 획득한 데이터를 이용해 유연성과 신뢰성과 효율성을 높이고 설비에서 비용을 절감할 수 있습니다.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    제품 범주안테나가 내장된 RFID 쓰기/읽기 장치
    주파수 대역UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    버전Short Range
    판독 범위≤ 0.5 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, PoE, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    USB
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    무게313 g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드