연락처
피드백

패턴 센서
PS30

패턴 식별에서부터 신속한 위치 측정까지

혜택

  • 복잡한 이미지까지 확실하게 감지하여 시스템 고장 시간과 불량률을 줄여줌
  • 더 커진 포장 디자인 자유도
  • 인쇄 마크가 불필요하므로 제품 표면을 보다 효과적으로 활용할 수 있음
  • 저장된 포맷을 티치인하므로 학습하므로 포맷 변경이 더욱 신속하고 간편해짐
  • 티치인과 공정 품질의 진단으로 확실한 생산 공정 보장
  • 광점이 보이고 하우징에 노치가 있어 센서를 신속하고 간편하게 정렬할 수 있음
  • 디스플레이나 SOPAS, Web Controls 또는 Ethernet과 제공된 소프트웨어 툴을 통한 PLC/HMI로 구성이 간단하여 준비 시간이 짧음

개요

패턴 식별에서부터 신속한 위치 측정까지

PS30은 탐지용 광전 센서입니다. 두드러지게 눈에 띄는 이미지 패턴을 티치인하는 것이 물체의 안정적 식별과 포지셔닝의 기준입니다. 특별한 기준 표시 유무에 관계없이 새 기술로 고속에서 안정적 스위칭 신호를 생성합니다. 전형적인 애플리케이션은 포장 산업에 있습니다. 사용자가 조작 필드를 통해서나 구성 소프트웨어 SOPAS 또는 Ethernet으로 연결되는 기계 제어 시스템의 PLC/HMI를 통해서 편리하게 구성할 수 있습니다. 파라미터화 및 진단을 위한 엔지니어링 툴이 제공됩니다:

한눈에 보는 SICK
  • 회전식 수 커텍터 장착 고내성 하우징
  • 스캐닝 속도 최대 10m/s
  • 반복 정밀도 최대 0.1mm(2Sigma)
  • 기계 제어 시스템에 편입할 수 있게 해주는 Ethernet 인터페이스
  • 눈에 보이는 내장형 물체 조명
  • 평문 디스플레이 장착 조작부
  • 시각화된 센서 구성 및 진단을 위한 소프트웨어 툴
  • 물체 교체 시 자동으로 이루어지는 파라미터화

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 거리20 mm
    광점 크기65 mm x 3 mm
    연결 유형수 커넥터
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로