연락처
피드백

광택 센서
Glare

광택의 권위자

혜택

  • 정렬 모드를 이용한 신속한 설치
  • 키록 장치가 되어 있어서 조작상의 오류나 임의 조작의 위험이 적습니다.
  • 감도 조정으로 설비의 작동 안정성이 향상됩니다.
  • 싱글 티치인 버튼으로 티치인 기능을 사용하거나 조작용 소프트웨어 SOPAS를 이용하면 간단한 시간 절약형 조작이 가능합니다.
  • 확실한 광택 인식은 색상, 표식, 구조에 상관 없이 작동 안정성을 높여줍니다.
  • 이 새로운 감지 기술은 카메라를 이용한 솔루션에 비해 낮은 비용의 검사 솔루션을 가능하게 해줍니다.
  • 센서가 물체 변화에 영향을 받지 않는 특성으로 작동 안정성이 향상됩니다.
  • IO-Link를 통해 센서 설정이 유연해지고 모니터링과 확장된 진단 기능 및 시각화가 가능

개요

광택의 권위자

Glare는 물체를 광택으로 인식하고 구별해서 생산 공정을 제어하는 데 안성맞춤인 센서입니다. Glare는 Delta-S 기술로 반사광의 공간 분포를 분석합니다. 이 센서는 물체의 평평한 표면의 휘도를 파악해서 휘도가 서로 다른 물체를 분간합니다. 측정 결과는 2개의 디지털 스위칭 출력부 또는 IO-Link를 통해서 공정 제어 시스템으로 전송됩니다. 다양한 작동 모드가 가능합니다. 따라서 Glare는 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 신호 평가를 위한 지능형 알고리즘과 결합하여 다수의 센서를 배치해서 감도 조정을 하면 산업 분야 어플리케이션에서 작동 안정성이 향상됩니다. Glare에 IO-Link 인터페이스가 있어서 센서를 기계 제어에 통합할 수 있고, 공정에 맞춘 자동 구성과 온라인 진단이 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 표면 휘도를 바탕으로한 물체 인식 및 구별
  • 어플리케이션의 요건에 따라 다수의 작동 모드 구성 가능
  • 정렬 보조장치 내장
  • 내장된 자동화 기능
  • 2개의 디지털 푸시/풀 출력 및 설정 가능한 입력
  • 목표물에 대한 감도 조정 가능
  • IO-Link를 통해 간편해진 SPS 데이터 접근
  • 신속하고 간단한 매개변수화

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 거리100 mm / 50 mm
    광원LED, 빨간색 1)
    광점 크기10 mm x 12 mm
    설정원포인트 정적 티치인, 투포인트 정적 티치인, 투포인트 동적 티치인, 쓰리포인트 동적 티치인
    연결 방식수 커넥터 M12, 5핀
    • 1) 평균 서비스 수명: TU = +25°C에서 100,000h.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로