연락처
피드백

포크 센서

단순함과 유연성과 정밀성이 하나의 포크 센서에 통합됨

SICK 포크 센서는 하나의 하우징에 송신기와 수신기를 하나로 묶어주므로 조정이 빠릅니다. 이 센서는 정밀하게 집속된 광빔과 높은 감지 정확도로 아주 미세한 광 감쇠 차이도 감지합니다. 다양한 포크 크기, 간단한 마운팅, 특별히 높은 주변광 내성은 이 포크 센서가 지닌 장점의 일부에 지나지 않습니다.

필터링 기준:

5 검색 결과:

검색결과 1 - 5/ 5

보기: 갤러리 보기 목록 보기
고속 어플리케이션 전용 센서
  • 적외선 송신광
  • IO-Link나 티치인 버튼 또는 +/– 버튼을 이용한 간단하고 정밀한 스위칭 임계치 설정
  • 짧은 반응 시간: 100μs
  • PNP/NPN 스위칭 출력
  • 라이트/다크 스위칭
  • 보호 등급 IP 65의 안정적인 알루미늄 하우징
  • IO-Link 인터페이스 내장형 Smart Sensor
지금 비교하기
선택
투명 라벨 감지용으로 확실한 선택
  • 투명하거나 불투명하거나 인쇄된 라벨의 감지
  • 금속색에 영향 없음
  • 반응 시간: 250µs
  • 티치인 버튼 또는 +/– 버튼을 이용한 간단하고 정밀한 스위칭 임계치 설정
  • 보호 등급 IP 65의 안정적인 알루미늄 하우징
지금 비교하기
선택
정확한 감지로 최적의 라벨 인식
  • 포크 디자인이 슬림한 하우징
  • IO-Link나 티치인 버튼 또는 +/– 버튼을 이용한 간단하고 정밀한 스위칭 임계치 설정
  • 라이트/다크 스위칭
  • 짧은 반응 시간: 50μs
  • PNP 또는 NPN 스위칭 출력
  • 보호 등급 IP 65의 알루미늄 하우징
  • IO-Link 인터페이스 내장형 Smart Sensor
지금 비교하기
선택
플러그 앤 플레이 포크 센서 - 연결 즉시 작동.
  • 또렷이 보이는 적색 송신광
  • 센서가 즉시 동작 대기 상태에 있으므로 설정이 필요 없음
  • 어느 방향에서나 보이는 수신 표시부
  • 최대 깊이가 120mm이고 최대 폭이 180mm인 5개 포크 사이즈
  • 보호 등급 IP 67의 안정적인 알루미늄 하우징
지금 비교하기
선택
매우 작은 부품 인식 및 정밀 포지셔닝 과제를 완벽하게 해결하는 센서
  • 고정밀 1등급 레이저
  • IO-Link나 티치인 버튼 또는 +/– 버튼을 이용한 간단하고 정밀한 스위칭 임계치 설정
  • 짧은 반응 시간: 100μs
  • PNP/NPN 스위칭 출력
  • 라이트/다크 스위칭
  • 보호 등급 IP 65의 안정적인 알루미늄 하우징
  • IO-Link 인터페이스 내장형 Smart Sensor
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 5/ 5

위로