연락처
피드백

콘트라스트 센서

60년 전부터 콘트라스트 센서의 개척자 역할을 해 온 SICK

콘트라스트 센서는 주로 포장 기계와 인쇄기에서 마크 감지에 사용됩니다. SICK의 콘트라스트 센서 KT는 고속에서 미세한 콘트라스트를 감지합니다(예: 필름 또는 포장의 인쇄 마크). KT는 무광택 표면, 광택 표면 또는 투명 표면에서 마크와 배경 사이 무채색 스케일의 미세한 차이를 인식합니다. 갖가지 요구 조건에 부응하기 위해 다양한 콘트라스트 분해능 기술과 다양한 티치인 버전이 있는 선택 폭이 넓은 기기 모델이 제공됩니다.

필터링 기준:

11 검색 결과:

검색결과 1 - 11/ 11

보기: 갤러리 보기 목록 보기
작고 간편하고 빠르고 안정적입니다.
  • 시장에서 정착된 소형 하우징, 스테인리스 스틸 버전도 제공 가능
  • 높은 그레이 스케일 분해능
  • 동적 범위가 매우 커서 광택 자재의 콘트라스트로 확실하게 감지 가능
  • 한 버전에서 정적 및 동적 학습(티치인) 방법 제공
  • 스위칭 주파수: 15kHz
  • IO-Link 기능 탑재 KTM Prime
지금 비교하기
선택
고속 콘트라스트 어플리케이션용
  • 매우 낮은 지터(< 10μs)
  • 정밀한 광점
  • RGB-LED 기술 적용으로 인한 최고 콘트라스트 해상도
  • 빛 방출구 두 곳(교체 가능)
  • 메모리 뱅크 다섯 개
  • 자동 드리프트 수정
  • 25kHz의 높은 스위칭 주파수
  • 가독성이 좋은 막대 표시 디스플레이
지금 비교하기
선택
작고 간편하고 빠릅니다.
  • 검증된 소형 하우징
  • 높은 무채색 스케일 분해능
  • 동작 범위가 넓어 광택이 있는 재질에서 콘트라스트를 확실하게 감지
  • 스위칭 주파수: 10kHz
  • 백색광
지금 비교하기
선택
최신 하우징으로 어디서든 콘트라스트 식별 가능
  • 흰색 LED 또는 RGB LED
  • 높은 무채색 스케일 분해능
  • 동작 범위가 매우 넓어 반짝이는 재료에서 콘트라스트를 확실하게 감지
  • 25kHz 스위칭 프리퀀시
  • 센서 조정을 용이하게 해주는 디스플레이
  • 2점 및 동적 티치인
  • 수동 스위칭 임계치 조정
  • 라이트-다크 전환
지금 비교하기
선택
검증된 하우징에 Twin-Eye-Technology를 적용하여 최상의 센서 성능으로 구현되는 콘트라스트 인식
  • TwinEye-Technology로 피사계 심도 및 감지 범위 허용오차가 커짐
  • 50kHz 스위칭 프리퀀시 및 5μs 지터
  • 동작 범위가 넓어 반짝이는 재료에서 콘트라스트를 확실하게 인식함
  • 7 세그먼트 표시기
  • 컬러 모드
  • 마운팅 피드백
  • IO-Link 및 자동화 기능
  • 다양한 센서 매개변수 덕분에 센서 조정이 유연함
지금 비교하기
선택
콘트라스트 인식력을 개선하는 혁신적 Twin-Eye-Technology
  • TwinEye-Technology로 피사계 심도 및 감지 범위 허용오차가 커짐
  • 50kHz 스위칭 프리퀀시 및 5μs 지터
  • 동작 범위가 넓어 반짝이는 재료에서 콘트라스트를 확실하게 인식함
  • 7 세그먼트 표시기
  • 컬러 모드
  • 마운팅 피드백
  • IO-Link 및 자동화 기능
  • 다양한 센서 매개변수 덕분에 센서 조정이 유연함
지금 비교하기
선택
높은 기계 속도에서 확실한 물체 감지
  • 16µs의 반응 시간과 31.2kHz의 스위칭 프리퀀시
  • 높은 동작 범위
  • 다기능 7 세그먼트 표시기
  • 간편한 포맷 교체를 위한 작업 보안
  • 1점, 2점 티치인 및 동적 티치인
  • 마스터/슬레이브 기능
  • 선택의 폭이 넓은 다양한 화이버
지금 비교하기
선택
표준 금속 하우징을 갖춘 콘트라스트 센서
  • RGB-LED 기술 적용으로 인한 높은 콘트라스트 해상도
  • 감지 신뢰도를 표시하는 직관적인 10분할 막대 표시창
  • 다양한 티치인 방식 또는 포텐셔미터
  • 스위칭 주파수 10Hz
  • 고광택 필름에 대한 자동 광택 어댑테이션
  • 다양한 감지 거리 및 광점 방향
  • 90° 회전 가능한 M12 수 커넥터
지금 비교하기
선택
레이저 콘트라스트 센서/CAN 통신
  • 감지 거리 30mm부터 800mm까지의 레이저 버전
  • 정밀한 초소형 레이저 광점(등급 2)
  • 17kHz의 높은 스위칭 주파수
  • 조작 필드로 감지 신뢰도 표시
  • 매개변수 관리, 진단, 기능 선택을 위한 CAN 인터페이스 포함 버전 제공
  • 매우 정밀한 광점
지금 비교하기
선택
보다 지능적인 콘트라스트 감지
  • 3색 LED: RGB 3색 기술
  • 2점 티치인(표시 및 바탕)
  • 강인한 금속 하우징
  • 고광택 필름에 대한 자동 광택 어댑테이션
  • 감지 거리 10mm
  • 장치의 넓은 면 또는 좁은 면에 빛 방출구가 있음(모델별로 다름)
  • 장치 고정용 T-홈 두 개
지금 비교하기
선택
콤팩트한 하우징에서 발휘되는 고성능
  • 초소형 하우징
  • 감지 거리가 긴 레이저 버전 제공
  • 간편한 티치인(기계 정지 중 또는 작동 중)
  • 고광택 감지 대상에 대한 스위칭 임계치 조정 기능 내장
  • 물체가 흔들리는 경우에도 안정적으로 작동
  • 스위칭 주파수 1.5kHz
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 11/ 11

위로